Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Série Chelsea 823: o PTO mais robusto do mercado. Compatível com transmissões automáticas e manuais com montagem de 8 parafusos. Design Extra Heavy-Duty para alto torque em aplicações como sopradores, equipamentos de petróleo e madeireiras.
A tomada de força (PTO) Chelsea 823 Series é outro exemplo de por que a tecnologia Chelsea PTO é a melhor do mercado. Esta PTO carro-chefe tem uma mudança mecânica e possui uma carcaça de ferro fundido com rolamento cônico no eixo de saída, dando-lhe a mais alta classificação de torque da indústria - 750 pés-lbs. O design de mudança de ar que economiza espaço fornece folga máxima sob o caminhão. O 823 possui rolamentos cônicos fortes no eixo de saída para maior capacidade de carga. A série 823 vem de fábrica com um flange complementar da série 1410. Sete relações de velocidade internas e quatro opções de mudança tornam esta TDF versátil. Aproveite os mais de 65 anos de tecnologia Chelsea PTO para aumentar o desempenho e reduzir custos
Mercados:
• Óleo & Gás
• Telemóvel
• Equipamentos Florestais
Características / Benefícios:
• Design extra resistente - A tomada de força mais poderosa disponível
• Mudança de ar e alavanca disponível
• Saídas de bomba de montagem direta
• Garantia de dois anos
Aplicativos:
• Campo de petróleo
• Log
• Caminhões Pumper Cleaner
• Mineração