Power Take-Off - Série 863 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Power Take-Off - Série 863

Power Take-Off - Série 863

A série Chelsea 863 Power Take-Off é um PTO dianteiro e reverso para transmissões manuais comuns, como Mack e Eaton Fuller, com montagem de 8 parafusos. Perfeita para guinchos de alta capacidade, especialmente em aplicações no setor petrolífero.

Especificações técnicas

  • Tipo de saída: Driveline
  • Torque intermitente: 401 to 500 lb-ft, 501+ Nm, 500 lb-ft (Check Application Pages for Actual Torque Ratings), 678 Nm (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Operação contínua: Yes with 30% de-rating
  • Tipo de eixo da saída: 1410 Series Companion Flange
  • Transmission Manufacturer: Allison, Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Other
  • Tipo de câmbio: Lever, Mechanical
  • Lubrificante: P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube
  • Tipo de montagem: Reversible, 8-Bolt
  • Potência de saída: 56+ HP, 51+ kW
  • Potência do eixo: 48 HP (500 RPM), 95 HP (1000 RPM), 36 kW, (500 RPM) kW, 71 kW (1000 RPM)
  • Peso: 96 lb, 44 kg

Descrição completa do produto

A série Chelsea 863 Power Take-Off (PTO) exemplifica a tecnologia Chelsea para atender às exigências de um PTO robusto, com operação dianteira e reversa para uso pesado. Este equipamento resistente possui carcaça de ferro fundido e rolamentos de esfera reforçados no eixo de saída, garantindo alta capacidade de torque e longa vida útil. A saída padrão é eixo de 1-1/2” – 10 dentes com flange 1410. Com torque de até 500 lbs-ft, é ideal para aplicações pesadas em guinchos mecânicos. Aproveite a tecnologia Chelsea PTO para aumentar o desempenho e reduzir custos em suas aplicações.


Mercados:

  • Petróleo e Gás
  • Equipamentos Móveis
  • Equipamentos Florestais



Características/Benefícios:

  • Ampla compatibilidade com transmissões de 8 parafusos
  • Acionamento por alavanca
  • Projetado para aplicações reversíveis de alta demanda
  • Garantia de dois anos



Onde pode ser utilizado:

  • Campo de petróleo
  • Exploração florestal


Documentos relacionados

×

687852
234075