Cilindros Hidráulicos, Eletro-Hidráulicos – Série Parker Família 2HX/3HX (Américas) | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Cilindros Hidráulicos, Eletro-Hidráulicos – Série Parker Família 2HX/3HX (Américas)

Cilindros Hidráulicos, Eletro-Hidráulicos – Série Parker Família 2HX/3HX (Américas)

Cilindros eletrohidráulicos de alta resistência – Séries 2HX/3HX, 2HDX/3HDX e 2HBX/3HBX – são projetados para seus sistemas de feedback/controle com transduttor, coletor de válvulas e encanamento hidráulico.

Especificações técnicas

  • Especificações atendidas: ANSI (NFPA) T3.6.7R3-2009. Mounting and Specification. Heavy Duty Service.
  • Materiais de construção: Steel
  • Pressão operacional: 3000 psi
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Temperatura operacional: -10 to 165 °F
  • Diâmetro do orifício: 2 to 8 inch
  • Diâmetro da haste: 1 to 5.5 inch
  • Tipo de montagem: 18 Standard Styles at various application ratings
  • Configuração: Square Head, Tie Rod
  • Comprimento de toque: Available in any practical stroke length.
  • Tecnologia: Hydraulics
  • Tipo de produto: Cylinder Actuator
  • Séries do Produto: Series 2HX, 3HX Electrohydraulic Cylinders

Descrição completa do produto

Cilindros eletro-hidráulicos das séries 2HX/3HX, 2HDX/3HDX e 2HBX/3HBX são projetados para seus sistemas de feedback/controle, com um conjunto integrado que elimina suportes de montagem de transdutores, coletores de válvulas, mangueiras e outros itens associados ao uso de componentes separados. A versatilidade das Series 2HX/3HX, 2HDX/3HDX e 2HBX/3HBX permite projetar um atuador para controle preciso de posição e velocidade para sua aplicação específica.

Atuadores eletrohidráulicos das séries 2HX/3HX, 2HDX/3HDX e 2HBX/3HBX são oferecidos com coletores e/ou sensores de posição parafusados ou integrados, com as seguintes opções.

• Três opções de feedback

Intellinder™ - A leitura óptica proprietária da Parker de uma haste de pistão gravada fornece detecção absoluta de posição e tem a opção de redundância quando múltiplos leitores são instalados.  Saída analógica disponível.

LDT – Transdutor de deslocamento linear é do tipo sólido sem contato, instalado em uma haste de pistão oca. Esse design fornece detecção absoluta de posição por meio de um ímã móvel, montado no pistão que viaja ao longo de um guia de onda magnetostritivo.  O LDT pode ser parafusado na tampa do cilindro ou embutido na tampa para permitir estilos de montagem por pivô traseiro.  Saídas analógicas e digitais disponíveis.

LRT – O potenciômetro linear é instalado em uma haste oca do pistão e embutido na tampa do cilindro. Ele utiliza um elemento resistivo e um limpador de contato que alteram a carga resistiva proporcionalmente à sua posição ao longo do curso do cilindro.  Só saída analógica.

• Saída elétrica – Tanto analógica (Tensão, Corrente) quanto Digital (Start/Stop, PWM,  SSI, J1939) estão disponíveis dependendo da opção de feedback selecionada.

• Duas opções de coletor de válvulas minimizam as linhas hidráulicas com cilindro fechado e acoplamento de válvulas.

• Coletor Aparafusado – Escolha entre sete padrões padrão de montagem de válvulas que podem ser parafusados tanto à cabeça quanto à tampa e não afetam o envelope padrão e as dimensões de montagem do cilindro.

• Coletor de Tampa Integral – Selecione entre quatro padrões padrão de montagem de válvulas que podem ser fornecidos na posição #1 da tampo.  
Cada cilindro das Séries 2HX/3HX, 2HDX/3HDX e 2HBX/3HBX é testado individualmente antes de sair da nossa fábrica para garantir desempenho adequado com operação sem vazamentos e com garantia de dezoito meses.

Mercados:
• Industrial
• Energia
• Recursos Naturais
• Governo (Não de Defesa)
• Processamento

Características/Benefícios:
• "Joia" Glândula de haste para aumentar a produtividade das máquinas
• Vedação de haste TS2000 nas séries 2HX/3HX e vedação de haste Tri-Lip nas séries 2HDX/3HDX/2HBX/3HBX para vedação positiva sem vazamento
• Pistão universal com quatro opções de vedação para fácil troca de estilo de vedação no campo
• Cada cilindro testado individualmente para garantir confiabilidade
• Garantia de dezoito meses

Aplicações:
• Produção, Desenvolvimento e Energia Serviço
• Geração de energia
• Defesa
• Governo (Não de Defesa)
• Automação de Fábricas
• Máquinas-Ferramenta
• Moldura
• Instalações de Montagem de Veículos
• Mineração
• Petróleo & Gás
• Alimentação e Bebidas
• Processamento Químico Industrial
• Madeira e Madeira
• Processamento de Plásticos
  

Documentos relacionados

×

687852
687492