Cilindros hidráulicos pesados Parker Series 2H/3H Gen II de 3.000 psi estabeleceram o padrão de desempenho, durabilidade e operação sem problemas. O design superior da Parker, o uso de materiais de alta qualidade e práticas rigorosas de fabricação proporcionam a todos os clientes longa vida útil dos cilindros e redução dos custos operacionais.
Características de design como o conjunto de prensa-haste "Jewel", hastes de pistão cromadas duras e almofadas em degraus aumentam a produtividade da máquina.
O novo projeto de Pistão Universal da Parker aborda o equilíbrio de desempenho entre vedabilidade a baixa pressão, baixo atrito, resistência à extrusão e vida útil do selo. O Selo de Varete TS2000 nas Séries 2H/3H e o Selo Tri-Lip Rod nas Séries 2HD/3DH/2HB/3HB, em combinação com o Selo padrão de poliuretano Double-Service Wiperseal™, compreende um sistema de vedação que proporciona desempenho em hastes secas. As vedações de O-ring de poliuretano acionadas por pressão oferecem serviço sem vazamentos.
Cada cilindro das Séries 2H/3H, 2HD/3HD e 2HB/3HB é testado individualmente antes de sair da nossa fábrica para garantir desempenho adequado e operação sem vazamentos, e vem com garantia de dezoito meses.
Mercados:
• Industrial
• Energia
• Recursos Naturais
• Governo (Não de Defesa)
• Processamento
Características e Benefícios:
• "Joia" Glândula de hastes para aumentar a produtividade da máquina.
• Vedação de haste TS2000 nas séries 2H/3H e vedação de vareta de três lábios nas séries 2HD/3HD/2HB/3HB para vedação positiva sem vazamento.
• Pistão universal com 4 opções de vedação permite fácil troca de estilo de vedação em campo
• Cada cilindro é testado individualmente para garantir confiabilidade
• Garantia de 18 meses
Aplicações:
• Produção, Desenvolvimento e Energia Serviço
• Geração de energia
• Defesa
• Governo (Não de Defesa)
• Automação de Fábricas
• Máquinas-Ferramenta
• Moldura
• Instalações de Montagem de Veículos
• Mineração
• Petróleo & Gás
• Alimentação e Bebidas
• Processamento Químico Industrial
• Madeira & Madeira
• Processamento de Plásticos
Use nosso configurador de cilindros acima para construir a peça certa para sua aplicação.
Cilindros de realimentação estão disponíveis através da Parker Series 2HX/3HX.
Saiba mais sobre os Cilindros Hidráulicos Pesados da Série Parker 2H/3H Gen II consultando os catálogos de cilindros hidráulicos na seção Suporte ao Produto.
Para números de peça de cilindro, consultas de números de série e kits de vedação, por favor, entre em contato conosco ou seu distribuidor local.