Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
As bombas hidráulicas de palhetas industriais reduzem os custos de instalação e prolongam a vida útil devido à sua capacidade de alta pressão, até 320 bar em um pequeno envelope operacional. Eles são otimizados para aplicações industriais.
O design de alta pressão reduz os custos de instalação e proporciona vida útil prolongada a pressão reduzida. Estas bombas de palhetas foram especialmente concebidas para circuitos altos/baixos. A combinação de diferentes cartuchos em bombas duplas e triplas permite baixo fluxo em alta pressão e alto fluxo em baixa pressão. Esta é a maneira inteligente de otimizar o design do seu circuito. A bomba também permite uma mudança de ciclo de pressão muito rápida com uma repetibilidade de fluxo muito precisa.
Mercados:
• Industrial
• Ferroviário
Características & Benefícios:
• Consumo de energia reduzido: O alto desempenho mecânico e eficiência volumétrica, normalmente de 94%, reduz a geração de calor e permite velocidades de até 600 rpm a pressão total.
• Nível de ruído mais baixo: A capacidade de ampla faixa de velocidade de 600 RPM a 3600 RPM, combinada com deslocamentos de cartuchos de tamanho grande, otimizará a operação para o menor nível de ruído no menor envelope operacional.
• Maior vida útil: O conceito de palheta de lábio duplo da Parker aumenta a resistência à contaminação por partículas. Além disso, a baixa pressão de ondulação (± 2 bar) reduz o ruído da tubulação e protege outros componentes do circuito.
• Facilidade de instalação: A bomba de palhetas industrial da Parker simplifica significativamente o projeto de instalação usando o mesmo corpo para todos os deslocamentos. A orientação da porta permite uma instalação personalizada e é ideal para condições de acesso restrito.
Onde pode ser utilizado:
| Materiais de literatura e referência |
|---|
| INSTALLATION & START UP MANUAL - Single, Double & Triple Vane Pumps, HY29-0101/EU |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| PRODUCT VIDEO - T7G Truck Hydraulics Vane Pumps, EN |