Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Nossas bombas para trem de força permitem o uso da tecnologia de bomba de palhetas combinada com uma grande variedade de outras bombas, suportadas por acionamento traseiro SAE A, SAE B ou SAE C.
As bombas de palhetas do trem de força Parker reduzem os custos de instalação e prolongam a vida útil devido à sua capacidade de alta pressão, até 275 bar em um pequeno envelope operacional.
Mercados:
• Industrial
• Mobil
Características e benefícios:
• Consumo de Energia Otimizado: O mecânico & a eficiência volumétrica é consistentemente de 94%, reduzindo a geração de calor e permitindo velocidades de até 400 RPM a pressão total.
• Baixo nível de ruído: A série T6*R tem uma ampla capacidade de faixa de velocidade de 400 rpm a 3600 rpm, combinada com deslocamentos de cartuchos de tamanho grande, gerando o menor nível de ruído no menor envelope.
• Longa vida útil: O conceito de palheta de lábio duplo aumenta a resistência à contaminação por partículas. A baixa pressão de ondulação reduz o ruído da tubulação e protege outros componentes do circuito.
• Instalação gerenciável: A orientação da porta permite uma instalação personalizada e é ideal em condições de acesso restrito. Além disso, utilizar o mesmo corpo para todos os deslocamentos simplifica muito o projeto de instalação.
Onde pode ser utilizado:
| Materiais de literatura e referência |
|---|
| INSTALLATION & START UP MANUAL - Single, Double & Triple Vane Pumps, HY29-0101/EU |
| Produtos |
|---|