Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Bombas hidráulicas móveis de palhetas reduzem tamanho e custo de atuadores, válvulas e linhas, ampliando a vida útil com pressão de até 275 bar. São otimizadas para aplicações móveis.
O design de alta pressão reduz os custos de instalação e proporciona vida útil prolongada a pressão reduzida. A combinação de diferentes cartuchos em bombas duplas e triplas permite baixo fluxo em alta pressão e alto fluxo em baixa pressão. Esta é a maneira inteligente de otimizar o design do seu circuito. A bomba também permite uma mudança de ciclo de pressão muito rápida com uma repetibilidade de fluxo muito precisa.
Mercados:
• Mobil
• Agrícola
• Marinho
• Militar
Características / Benefícios:
• Diminuição do consumo de energia: A redução da geração de calor e as velocidades de até 400 RPM a pressão total são suportadas pela alta eficiência mecânica e volumétrica, que normalmente é de 94%.
• Nível de ruído reduzido: A série T6*M foi projetada para atingir o menor nível de ruído no menor envelope, suportado por sua ampla capacidade de faixa de velocidade, combinada com deslocamentos de cartuchos de tamanho grande.
• Vida útil mais longa: A comprovada abordagem de palheta de lábio duplo da Parker aumenta a resistência à contaminação por partículas. A baixa pressão de ondulação ± 2 bar reduz o ruído da tubulação e aumenta a proteção de outros componentes no circuito.
- Instalação simples: A orientação da porta da bomba de palhetas garante que a instalação personalizada seja fácil e ideal em condições de acesso restrito. Além disso, o projeto de instalação é extremamente simples, pois o mesmo corpo é usado para todos os deslocamentos.
Onde pode ser utilizado:
• Caminhões de lixo
• Caminhões basculantes
• Sistemas de direção hidráulica
| Materiais de literatura e referência |
|---|
| INSTALLATION & START UP MANUAL - Single, Double & Triple Vane Pumps, HY29-0101/EU |
| Produtos |
|---|