Pilot Operated Relief Valve with Free Reverse Check | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Taxa de fluxo

Mecanismo de ajuste

Material de vedação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Pilot Operated Relief Valve with Free Reverse Check

Pilot Operated Relief Valve with Free Reverse Check

REGIONAL - Parker’s pilot operated relief valves with reverse flow check are designed for continuous duty applications for working with pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 350 lpm (92 gpm).

Especificações técnicas

  • Taxa de fluxo: 106 gal/min, 400 L/min
  • Mecanismo de ajuste: Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Material de vedação: Nitrile, Fluorocarbon
  • Taxa de fluxo máximo: 106 gal/min, 400 L/min
  • Classificação da pressão máxima de entrada: 6000 psi, 420 bar
  • Pressão máxima de tanque: 6000 psi, 420 bar
  • Pressão máxima de operação: 6000 psi, 420 bar
  • Configuração de pressão máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Faixa do controle de pressão: 145 to 6000 psi, 10 to 420 bar
  • Pressão de definição padrão: 2900 psi, 200 bar
  • Sensibilidade do controle de pressão: 768 per turn psi, 53 per turn bar
  • Tipo de atuação: Pressure Sensing
  • Configuração: Pressure Relief w/Reverse Check
  • Taxa de vazamento: 5 @ 1450 psi (100 bar) drops/min
  • Tipo de montagem: Screw in cartridge valve
  • Tamanho da cavidade: C16-2
  • Função: Pilot Operated
  • Tipo de operação: Automatic
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidade cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Classificação de eficiência de filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material da válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Torque de instalação: 74 lb-ft, 100 Nm
  • Temperatura operacional: -30 to +250, -15 to +400 °F, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de operação: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de operação: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Peso: 1.26 lb, 0.57 kg
  • Material do corpo: N/A

Descrição completa do produto

Parker’s pilot operated relief valves provide a stable design with low pressure drop meant for continuous duty applications while operating with less hydraulic noise. These valves can work with pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 350 lpm (92 gpm) in a reliable and compact design that contains an integrated free reverse flow check valve. Parker’s pilot operated relief valves are ideal for relief or load holding applications within mobile equipment such as agricultural machinery, aerial equipment, refuse vehicles, industrial power unit systems, mining equipment, and other heavy duty fluid power pressure control circuits.

Markets:
• Agriculture
• Aerial
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• High flow capacity
• Leak free
• Compact design
• Hardened, precision ground parts for durability
• All external parts zinc plated
• Adjustable, fixed, or tamper resistant adjustments available

Applications:
• Load holding
• Actuator control
• Motor control

Additional Technical Insight:
This particular model of spool type pilot operated valve has a reverse check.  This allows flow to pass in the opposite direction, port 2 to 1.  This may be advantageous in an anti-cavitation application, or where reverse flow needs to be accommodated.

Pilot operated relief valves are available is -08 to -20 size cavity configurations.  This family of valves is best suited for continuous duty systems where the valve is asked to operate beyond any intermittent use.  They can be used to maintain system pressure for long periods of time.  Additionally, where systems may have large rates of change in flow, the pilot operated valves can accommodate these changes without excessive pressure rise or sometimes called pressure override.  Due to the flow opening areas through the valve, these spool type valves will operate more quietly than a conventional direct acting valve. One must also consider the leakage component as the spool is, by design, going to pass a small leakage flow, whereas a direct acting valve does not pass significant flow until the cracking pressure is reached.

Documentos relacionados

×
Produtos Taxa de fluxo Mecanismo de ajuste Material de vedação
A06P2PZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Tamper Resistant Screw
A06P2PZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Screw Fluorocarbon
A06P2PWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Tamper Resistant Knob

687852
687505