Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
As válvulas de alívio operadas por piloto da Parker são projetadas para uso contínuo, com alta estabilidade e baixa queda de pressão, suportando até 420 bar e vazões de até 400 lpm (106 gpm).
As válvulas de alívio operadas por piloto da Parker oferecem um design estável com baixa queda de pressão, ideal para aplicações de serviço contínuo e operação com menor ruído hidráulico. Essas válvulas suportam pressões de até 420 bar (6000 psi) e vazões de até 400 lpm (106 gpm), em um design confiável e compacto. São ideais para limitar a pressão do sistema ou em aplicações padrão de válvulas de alívio em equipamentos móveis e industriais, como agrícolas, plataformas aéreas, coleta de resíduos, unidades hidráulicas industriais, equipamentos de mineração e outros circuitos de controle de pressão para aplicações pesadas.
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser utilizado:
Informações Técnicas Adicionais:
Essa família de válvulas é mais adequada para sistemas de serviço contínuo, onde a válvula opera além de usos intermitentes. Podem manter a pressão do sistema por longos períodos. Em sistemas com grandes variações de fluxo, as válvulas pilotadas acomodam essas mudanças sem elevação excessiva de pressão, também chamada de sobrepressão. Devido às áreas de abertura do fluxo, essas válvulas tipo spool operam mais silenciosamente que válvulas de atuação direta convencionais. Deve-se considerar que o spool permite uma pequena vazão de fuga, enquanto válvulas de atuação direta não permitem fluxo significativo até atingir a pressão de abertura. Válvulas de alívio tipo spool não devem ser usadas para retenção de carga.
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| MSG15-3504 Pressure Control Valves Catalog Pages - All |
| Pressure Control Valves Technical Tips |
| Produtos | Taxa de fluxo | Classificação da pressão máxima de entrada | Faixa do controle de pressão | Mecanismo de ajuste | Material de vedação |
|---|---|---|---|---|---|
| A06G2HZN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Nitrile |
| A06G2HZV | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| A06G2HWN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Knob | Nitrile |
| A06G2HTN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile |
| A06G2PZN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Nitrile |
| A06G2PZV | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| A06G2PWN | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Knob | Nitrile |
| A06G2PWV | 106 GAL/MIN, 400 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Knob | Fluorocarbon |
| A04G2HZN | 53 GAL/MIN, 200 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Nitrile |
| A04G2PZN | 53 GAL/MIN, 200 L/MIN | 6000 PSI, 420 BAR | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Nitrile |