Moteurs à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1

Moteurs à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1

La série F1 dispose d'une pression de service jusqu'à 350 bar et des vitesses jusqu'à 3000 t/mn. Le moteur de conception robuste fournit une excellente fiabilité pour les applications les plus exigeantes, tailles de 25-121 cc.

Caractéristiques techniques

  • Déplacement : 1.5-7.4 inch3/rev, 0, 0
  • Pression de service maximale : 350 bar, 5000 psi
  • Direction de la rotation : Bidirectionnel
  • Poids : 8,5 kg I 18,7 lb , 12,5 kg I 27,5 lb kg, 0 lb
  • Type d'arbre : Cannelure
  • Diamètre de l'arbre : DIN 5462 B8*32*36
  • Dimension de la bride : Écrou DIN 5462 ISO 4
  • Type d'orifice : ISO avec BSP
  • Pression de service : Jusqu'à 350 bar
  • Vitesse de service : Jusqu'à 3 000 RPM
Safety Warning

Description complète du produit

Le moteur hydraulique de camion de la série F1 de Parker présente un faible bruit/poids et un rendement élevé et est l'un des principaux moteurs de camion sur le marché. Le moteur F1 assure la fiabilité du circuit à des vitesses atteignant 3 000 tr/min à une pression de 350 bar (5 000 psi). Le moteur hydraulique F1 bénéficie d'une conception simple et très efficace offrant une fiabilité inégalée. Son faible encombrement facilite son installation, tout en limitant les coûts.

Des tests de produits rigoureux, ainsi que le développement continu des produits permettent de nous assurer que nos moteurs hydrauliques fonctionnent de façon optimum dans les environnements les plus difficiles.

Marchés
• Systèmes mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée de 25-121 cc – prend en charge diverses applications.
• Rendement global élevé – fiabilité améliorée
• Faible niveau sonore – conforme aux normes d'émissions sonores
• Poids faible – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Segments de piston lamellés – faible fuite interne pour un temps de fonctionnement prolongé
• Installation au-dessus du niveau du réservoir possible – flexibilité d'installation accrue
• Pressions de service atteignant 350 bar
• Bride de montage et extrémité d'arbre conformes à la norme ISO.
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d'applications
• Tolérance aux chocs thermiques – système adapté aux environnements les plus difficiles

Applications :
• Grues à conteneurs
• Chargeurs à crochet
• Bacs-chargeurs articulés
• Grues forestières
• Bétonnières
• Véhicules à usages multiples

Nous avons inclus les références du configurateur ci-dessus pour notre moteur hydraulique F1, veuillez télécharger notre dernier catalogue dans la rubrique "Support pour les dernières informations/mises à jour" ou contacter votre revendeur local de Parker pour l'assistance.  

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

687541
687925