Les moteurs à haut rendement à axe brisé de Parker bénéficient d'un concept de piston sphérique unique pour une résistance optimale aux chocs thermiques. Les moteurs prennent en charge des niveaux de pression atteignant 500 bar et des vitesses de 7 300 tr/min. Le concept éprouvé de double roulement conique et de synchronisation des engrenages garantit la robustesse et la fiabilité des moteurs, même dans le cadre d'applications exigeantes, pour les systèmes en circuit ouvert ou fermé.Alliées à notre gamme éprouvée de moteurs résistants, nos solutions offrent un temps de fonctionnement exceptionnel. Tailles de 30 à 250 cm3
Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits permettent de nous assurer que nos moteurs hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.
Marchés :
• Industrie
• Énergie
• Gouvernement (hors aérospatiale)
• Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)
• Systèmes mobiles
• Ressources naturelles
• Transport (hors aérospatiale)
Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée de 30 à 250 cm3 – prend en charge diverses applications.
• Synchronisation des engrenages – robuste et fiable
• Rendement global élevé – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Faible niveau sonore – conforme aux normes d'émissions sonores du secteur.
• Poids faible – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Segments de piston lamellés – faible fuite interne, rendement global élevé
• Vitesses élevées – système adapté à de multiples applications
• Pression de service atteignant 500 bar
• Bride de montage et extrémité d'arbre conformes aux normes ISO, SAE et à celles des cartouches
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d'applications
• Tolérance aux chocs thermiques –- convient aux environnements les plus difficiles
Applications :
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Équipement de manutention
• Équipement pour tondeuse
• Équipement municipal et professionnel
• Divers mobile
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Défense
• Marine (hors militaire)
• Climatisation
• Chauffage
• Machines-outils
• Aérien
• Équipements ferroviaires
Pour plus d'informations techniques sur les moteurs F12, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contacter votre distributeur Parker local.
* Fabriqué en Suède