Moteurs fixes à axe courbé - Petit châssis série F11 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs fixes à axe courbé - Petit châssis série F11 Moteurs fixes à axe courbé - Petit châssis série F11 Moteurs fixes à axe courbé - Petit châssis série F11 Moteurs fixes à axe courbé - Petit châssis série F11

Moteurs fixes à axe courbé - Petit châssis série F11

La série de moteurs hydrauliques Parker F11 offre une pression max. de 420 bar (6 100 psi) et une vitesse jusqu'à 14 000 tr/min. Robuste, le F11 convient aux circuits ouverts/fermés pour diverses applications. Capacités de 5 à 19 cc.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : Fonte
  • Option de purge : OUI
  • Pompe de chargement incluse : NON
  • Trajet du circuit : OUVERT
  • Configuration : Simple
  • Méthode de régulation : NON
  • Fonction de valorisation énergétique : OUI
  • Filtre inclus : NON
  • Pour le type de fluide : Fluide hydraulique standard
  • Déplacement maximal : 0 cm3/rev, 1.16 inch3/rev
  • Débit maximal : 17.56 gal/min, 66,5 L/min
  • Température maximale du fluide : 0 °C, 239 °F
  • Température minimale du fluide : -40 °F
  • Niveau sonore maximum : 80 dBA
  • Pression de service maximale : 420 bar, 6090 psi
  • Capacité de charge radiale : 400 kg, 880 lb
  • Vitesse de service maximale : 0 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : 0 cSt, 0 SUS
  • Viscosité cinématique minimale : 8 cSt / 37,3 SUS, 0 SUS
  • Poids : 0, 24.2 lb (Max)
  • FluideMédia : 0, 0
  • Option de montage : SAE | ISO | CETOP | CARTOUCHE, 0, 0, 0
  • Raccordement d'orifice : SAE | ISO | BSPP, 0, 0
  • Type d'orifice : FILETAGE DROIT
  • Emplacement d'orifice : Orifices arrière
  • Type de pompe : PISTON, Fixe
  • Direction de la rotation : Rotation à droite | Rotation à gauche | Double sens de rotation, 0, 0
  • Type de capteur : Vitesse | Rotation, 0
  • Type d'arbre : SAE | ISO |, 0
  • Capacité de circulation : NON
Safety Warning

Description complète du produit

Les moteurs à axe courbé Parker à haut rendement, avec un concept unique de piston sphérique, offrent une résistance aux chocs thermiques. Les moteurs ont des niveaux de pression allant jusqu’à 420 bars et des vitesses allant jusqu’à 14000 tr/min. La synchronisation des engrenages et le concept de roulement conique double donnent un moteur très robuste et fiable dans les applications exigeantes, applicable aux systèmes en boucle ouverte et fermée.  Combiné à notre expérience éprouvée en matière de moteurs durables, nous avons une disponibilité exceptionnelle. Tailles de 5 à 19 cm³

Des tests rigoureux et un développement continu des produits permettent de garantir que nos moteurs hydrauliques fonctionnent à une efficacité optimale et peuvent fonctionner dans les environnements les plus exigeants.

Marchés:
•Industriel
•Énergie
• Gouvernement (hors aérospatiale)
•CHAUFFAGE
•Mobile
•Ressources naturelles
• Transport (non aérospatial)

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée de 5 à 19 cc – prend en charge diverses applications.
• Synchronisation des engrenages – robuste et fiable
• Efficacité globale élevée – réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant.
• Faible niveau sonore – conforme aux émissions sonores de l’industrie.
• Faible poids – réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant.
• Segments de piston laminés -- faible fuite interne, rendement global élevé
• Capacité à haute vitesse - adaptée à une variété d’applications
• Pressions de service jusqu’à 420 bar
• L’extrémité de l’arbre et la bride de montage sont conformes aux normes ISO, SAE et CETOP.
• Petites dimensions d’installation - s’adapte à un large éventail d’applications.
• Tolère les chocs à basse et haute température - adapté aux environnements les plus exigeants.

Applications:
• Machines agricoles
• Équipement de construction
• Équipement forestier
• Équipement de manutention
• Équipement de gazon
• Enseignement professionnel et Équipement municipal
• Autres appareils mobiles
•Minier
• Huile & Gaz
• Production d’énergie
•Défense
• Marine (non militaire)
•Climatisation
•Chauffage
• Machines-outils
•Aérien
•Rail

Pour obtenir des informations techniques détaillées sur les moteurs F11, veuillez télécharger notre dernier catalogue et nos manuels d’installation sous la rubrique Assistance produit et/ou contacter votre concessionnaire Parker local pour obtenir de l’aide.  

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

687541
687925