Flexible de carburant SUPER-FLEX® FL, série 397 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Pression de service maximale (psi)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible de carburant SUPER-FLEX® FL, série 397

Flexible de carburant SUPER-FLEX® FL, série 397

Le tuyau de conduite de carburant à barrière Super-Flex est conçu pour l'alimentation en carburant des moteurs dans les applications jusqu'à125°C et 7 Bar, série 397

Caractéristiques techniques

  • Matériau du cache : Chloroprene Rubber (CR)
  • Pression nominale sous vide : 10 to 24 inch-Hg, 254 to 610 mm-Hg, 10 to 24
  • FluideMédia : Fuels - Check fuel type with our catalogue chart.
  • Application : Engine
  • Spécifications respectées : EPA, SAE J30R14, Type 2, SAE J30R7
  • Raccord compatible : 55 Series, HY Series
  • Pression de service maximale : 0.2 to 0.7 MPa, 35 to 100 psi, 2.4 to 6.9 bar
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 3/4 inch, 4.8 to 19.1 mm
  • Diamètre intérieur nominal du flexible : 5 to 20 mm
  • Matériau de renfort du flexible : 1 or 2 Plies of Textile
  • Rayon de courbure minimal : 33 to 152.4 mm, 1.3 to 6 inch
  • Taille : -3 to -12
  • Diamètre extérieur : 11.1 to 28.6 mm, 0.438 to 1.125 inch
  • Type de package : Reel
  • Matériau du tube interne du flexible : Black, Nitrile/Translucent Thermoplastic Barrier
  • Couleur du cache : Black
  • Structure de la gaine : Smooth
  • Température de service minimale : -30 °F, -34 °C
  • Température de service maximale : 257 °F, 125 °C
  • Poids : 0.06 to 0.33 lb/ft, 0.08 to 0.49 kg/m
  • Longueur par package : 250 ft
Safety Warning

Description complète du produit

Le flexible de carburant protecteur de la série 397 Super-Flex FL de Parker garantit un excellent service sur un large éventail de carburants et plusieurs applications moteur. Le revêtement thermoplastique sert de barrière pour limiter la perméation des composés organiques volatils (COV), assurant ainsi la conformité avec les réglementations gouvernementales et industrielles. Le flexible est qualifié pour être utilisé avec des raccords à sertir permanents, pour une connexion sécurisée. Le couvercle résiste à l'huile et aux températures élevées propres aux compartiments moteur, garantissant des performances maximales dans les applications difficiles.

Marchés :
• Agriculture
• Construction
• Industrie générale
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Tuyau : nitrile noir avec barrière thermoplastique translucide pour la résistance au carburant et à la perméation jusqu'à 257 °F.
• Renfort : Un brin textile ou plusieurs nappes textiles pour une robustesse et une résistance aux torsions.
• Revêtement : CPE noir pour une résistance à l'abrasion, à la chaleur et à l'huile.
• Coupleurs : Qualifiés pour être utilisé avec des raccords à sertir en acier pour une connexion sécurisée.

Applications :
- fluides
• Biodiesel (jusqu'à B100 pour des services spécialisés ou non)
• Diesel
• Éthanol
• Essence
• Huile
- utilisation
• Souffleurs
• Broyeurs
• Tondeuses
• Nettoyeurs haute pression
• • Scies
- paramètres
• Matériel agricole
• Bus
• Équipements de construction
• Équipements hors route

Normes industrielles :
• CARB 2006/SORE
• EPA
• Performances SAE J30R7/30R14T2

Sécurité/caractéristiques techniques :
•Cliquez ici pour accéder aux guides sur les flexibles et les produits chimiques.
• Ne pas utiliser dans les applications de carburant maritime.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Pression de service maximale (psi)
39703 3/16 100
39704 1/4 100
39705 5/16 100
39706 3/8 100
39708 1/2 100
39710 5/8 35
39712 3/4 35

687541
687583