Came et berceau Gold Cup | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Came et berceau Gold Cup

Came et berceau Gold Cup

Le kit came et berceau GOLD CUP® offre un ensemble de rechange OEM qui assure qualité et performances dans la robuste série de pompes à piston hydrostatiques GOLD CUP.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulics
  • Pression de service : NA
  • Déplacement maximal : NA
  • Débit : NA
  • FluideMédia : Hydraulics
  • Débit maximal : NA
  • Pression de service maximale : NA
  • Type de pompe : Hydrostatic
  • Type de produit : Pumps
  • Technologie : Hydraulics
  • Déplacement : NA
  • Matériau du corps : Various Materials
  • Style de produit : Axial Piston Pump
Safety Warning

Description complète du produit

Bénéficiez de performances optimales et d'une qualité éprouvée avec un ensemble complet de came et de berceau de rechange GOLD CUP. Grâce à cet ensemble de rechange spécialement conçu pour les transmissions hydrostatiques Parker, votre pompe GOLD CUP fonctionnera selon les exigences de performance des applications les plus rigoureuses.

Les pompes à transmission hydrostatique GOLD CUP ont une longévité sans équivalent. Pour préserver la configuration originale de votre pompe et le même niveau de qualité, Parker fournit des pièces de rechange d'origine Parker. Nos ingénieurs connaissent parfaitement les exigences placées sur les composantes spécifiques de votre pompe. Lorsque des pièces provenant de fabricants inconnus et non éprouvés sont utilisées, il n'est pas garanti que le produit fonctionnera tel qu'il a été conçu et fabriqué à l'origine.

Marchés :
• MRO
• Défense
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Gouvernement (non lié à la défense)
• Autre gouvernement (hors aérospatiale)
• Banc didactique
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Équipement d'impression et de marquage
• Machinerie agricole
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Autres ressources naturelles
• Forage hydraulique
• Applications maritimes
• Transmission : Moteur et transmission
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques/Avantages :
• Performances garanties
• Pièces de qualité OEM (fabricants d'équipements d'origine)
• Conçu spécifiquement pour GOLD CUP
• Bénéficie d'une garantie d'usine

Applications :
• Appareils de forage de trous de mine
• Broyage
• Grues
• Exploitation minière
• Bancs d'essais hydrauliques
• Pâte à papier et papier
• Systèmes militaires
• Applications maritimes
• Production d'énergie


Exemple de code : P14X8L1C9A2B000A0
• P - Pompe
• 14 - Déplacement
• X - Type
• 8 - Arbre
• L - Rotation
• 1 - Joints
• C - Conception
• 9A - Commande principale
• 2 - Commande secondaire
• B - Emplacement de commande
• 00- Caractéristiques du contrôle de cylindrée
• 0 - Pompe interne
• A - Entraînement externe
• 0 - Modification spéciale

687541
246579