Contrôles GOLD CUP | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Contrôles GOLD CUP

Contrôles GOLD CUP

Les pompes GoldCup possèdent une large gamme de compensateurs. Les remplacements de pièces de rechange par des pièces d'origine maintiennent la qualité OEM et la longévité de la pompe hydrostatique.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : 0
  • Pression de service : 0
  • Déplacement : 0
  • Déplacement maximal : 0
  • Débit : 0
  • Matériau du corps : 0
  • FluideMédia : 0
  • Débit maximal : 0
  • Style de produit : 0
  • Pression de service maximale : 0
  • Type de pompe : 0
  • Type de produit : 0
  • Technologie : 0
Safety Warning

Description complète du produit

Les contrôles d'entrée GOLD CUP offrent la souplesse de conception nécessaire pour des performances fiables et de haute qualité. Avec une large gamme d'options et de contrôles manuels, ces contrôles de rechange augmentent le temps de fonctionnement en éliminant les liaisons mécaniques métal sur métal entre les commandes et la pompe. Le système de servocommande de Parker permet une faible hystérésis grâce à une fine couche d'huile assurant l'équilibre hydro-dynamique afin de réduire l'usure des composants. Conçus spécifiquement pour GOLD CUP, ces contrôles d'entrée de rechange assurent fiabilité et sécurité pour votre pompe.

En qualité de pièce de rechange d'origine Parker, les contrôles d'entrée GOLD CUP sont conçus pour satisfaire les exigences de performances élevées de votre application. Les ingénieurs de la Division Parker Hydraulic Pump and Power Systems sont à la tête de l'industrie pour le développement de composants adaptés aux industries nécessitant un contrôle en boucle fermée afin d'assurer haute pression et densité de puissance élevée. Contrairement aux pièces provenant de fabricants inconnus ou non éprouvés, les contrôles d'entrée OEM garantissent que votre pompe fonctionnera conformément à la conception d'origine.

Marchés :
• MRO
• Défense
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Gouvernement (non lié à la défense)
• Autre gouvernement (hors aérospatiale)
• Banc didactique
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Équipement d'impression et de marquage
• Machinerie agricole
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Autres ressources naturelles
• Forage hydraulique
• Applications maritimes
• Transmission : Moteur et transmission
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques/avantages :
• Performances garanties
• Pièces de qualité OEM (fabricants d'équipements d'origine)
• Conçu spécifiquement pour GOLD CUP
• Bénéficie d'une garantie d'usine

Applications :
• Appareils de forage de trous de mine
• Broyage
• Grues
• Exploitation minière
• Bancs d'essais hydrauliques
• Pâte à papier et papier
• Systèmes militaires
• Applications maritimes
• Production d'énergie

Exemple de code : P14X8L1C9A2B000A0
• P - Pompe
• 14 - Déplacement
• X - Type
• 8 - Arbre
• L - Rotation
• 1 - Joints
• C - Conception
• 9A - Commande principale
• 2 - Commande secondaire
• B - Emplacement de commande
• 00 - Caractéristiques de déplacement de commande
• 0 - Pompe interne
• A - Entraînement externe
• 0 - Modification spéciale

687541
246579