Pistons et patins Gold Cup avec rondelles de retenue | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pistons et patins Gold Cup avec rondelles de retenue

Pistons et patins Gold Cup avec rondelles de retenue

Les pistons et patins GOLD CUP® fournissent un kit de rechange OEM complet avec rondelles de retenue incluses. En qualité de pièce de rechange d'origine Parker, cet ensemble assure la longévité de la pompe hydrostatique GOLD CUP.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Fluids
  • Pression de service : n/a
  • Déplacement : n/a
  • Déplacement maximal : n/a
  • Débit : n/a
  • Matériau du corps : n/a
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Débit maximal : n/a
  • Style de produit : Axial Piston Pump
  • Pression de service maximale : n/a
  • Type de pompe : Hydrostatic
  • Type de produit : Pumps
  • Technologie : Hydraulics
Safety Warning

Description complète du produit

Remplacez facilement piston et patin avec ce kit pré-assemblé. Le kit piston et patin GOLD CUP (avec rondelle de retenue) assure des performances optimales et une qualité éprouvée pour la taille de votre choix. Conçu spécialement pour les pompes de transmission hydrostatique GOLD CUP, ce kit de remplacement offre la qualité et la longévité nécessaires pour faire fonctionner la pompe comme si elle était neuve.

Les pièces de rechange d'origine Parker garantissent que votre équipement GOLD CUP répond aux exigences de performance des applications les plus rigoureuses. Nos ingénieurs ont passé des années à développer des composants qui conviennent aux industries nécessitant un contrôle en boucle fermée afin d'assurer haute pression et densité de puissance élevée. Lorsque des pièces provenant de fabricants inconnus et non éprouvés sont utilisées, il n'est pas garanti que le produit fonctionnera tel qu'il a été conçu et fabriqué à l'origine.

Marchés :
• MRO
• Défense
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Gouvernement (non lié à la défense)
• Autre gouvernement (hors aérospatiale)
• Banc didactique
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Équipement d'impression et de marquage
• Machinerie agricole
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Autres ressources naturelles
• Forage hydraulique
• Applications maritimes
• Transmission : Moteur et transmission
• Équipements ferroviaires
   
Caractéristiques/avantages :
• Performances garanties
• Pièces de qualité OEM (fabricants d'équipements d'origine)
• Conçu spécifiquement pour GOLD CUP
• Bénéficie d'une garantie d'usine

Applications :
• Appareils de forage de trous de mine
• Broyage
• Grues
• Exploitation minière
• Bancs d'essais hydrauliques
• Pâte à papier et papier
• Systèmes militaires
• Applications maritimes
• Production d'énergie

Le bloc contient un piston pré-assemblé et des patins avec rondelles de retenue pour la taille sélectionnée.

Exemple de code : P14X8L1C9A2B000A0
• P - Pompe
• 14 - Déplacement
• X - Type
• 8 - Arbre
• L - Rotation
• 1 - Joints
• C - Conception
• 9A - Commande principale
• 2 - Commande secondaire
• B - Emplacement de commande
• 00 - Caractéristiques de déplacement de commande
• 0 - Pompe interne
• A - Entraînement externe
• 0 - Modification spéciale

687541
246579