Groupe de rotation complet Gold Cup | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Groupe de rotation complet Gold Cup

Groupe de rotation complet Gold Cup

Le Groupe GOLD CUP® est une pièce d'entretien pour les OEM (fabricant d'équipements d'origine) pour la réparation de la pompe hydrostatique GOLD CUP. En qualité de pièce de rechange d'origine Parker, elle assure qualité et longévité.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Fluids
  • Pression de service : n/a
  • Déplacement maximal : n/a
  • Débit : n/a
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Débit maximal : n/a
  • Pression de service maximale : n/a
  • Type de pompe : Hydrostatic
  • Type de produit : Pumps
  • Technologie : Hydraulics
  • Déplacement : n/a
  • Matériau du corps : n/a
  • Style de produit : Axial Piston Pump
Safety Warning

Description complète du produit

Le groupe rotatif complet GOLD CUP offre des composants de remplacement OEM qui protègent l'intégrité et la longévité de la pompe. Des pièces de rechange d'origine Parker assurent une qualité OEM et aident à préserver les performances supérieures et la conception robuste des pompes à transmission hydrostatique GOLD CUP.

Au sein de la Division Hydraulic Pump and Power Systems de Parker, nous comprenons les demandes à caractère extrême exigées par votre application au niveau des composants GOLD CUP. Nous avons conçu chaque pièce de rechange pour fonctionner dans les industries les plus difficiles, nécessitant une commande en circuit fermé, une pression élevée et une puissance élevée.

Lorsque des pièces du marché « gris » provenant de fabricants inconnus ou non éprouvés sont utilisées, les performances ne peuvent pas être garanties. Avec des pièces de rechange d'origine Parker, vous bénéficiez de notre parfaite connaissance du produit et de nos années d'expérience en tant que fabricant mondial. Cela constitue seulement le début des avantages « Keep it REAL » inclus avec les pièces d'origine Parker.

Marchés :
• MRO
• Défense
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Gouvernement (non lié à la défense)
• Autre gouvernement (hors aérospatiale)
• Banc didactique
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Équipement d'impression et de marquage
• Machinerie agricole
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Autres ressources naturelles
• Forage hydraulique
• Applications maritimes
• Transmission : Moteur et transmission
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques/avantages :
• Performances garanties
• Pièces de qualité OEM (fabricants d'équipements d'origine)
• Conçu spécifiquement pour GOLD CUP
• Bénéficie d'une garantie d'usine

Applications :
• Appareils de forage de trous de mine
• Broyage
• Grues
• Exploitation minière
• Bancs d'essais hydrauliques
• Pâte à papier et papier
• Systèmes militaires
• Applications maritimes
• Production d'énergie

Les pièces expédiées incluent :
• Paliers de barillet
• Barillet et chemises
• Plaque avant
• Patin de glissement
• Plaque d'orifice
• Broches de positionnement de plaque avant/plaque d'orifice,
• Pistons avec patins et rondelles de retenue

Exemple de code : P14X8L1C9A2B000A0
• P - Pompe
• 14 - Déplacement
• X - Type
• 8 - Arbre
• L - Rotation
• 1 - Joints
• C - Conception
• 9A - Commande principale
• 2 - Commande secondaire
• B - Emplacement de commande
• 00 - Caractéristiques de déplacement de commande
• 0 - Pompe interne
• A - Entraînement externe
• 0 - Modification spéciale

687541
246579