Pompes et moteurs hydrostatiques pour circuits ouverts et fermés - Série Gold Cup | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes et moteurs hydrostatiques pour circuits ouverts et fermés - Série Gold Cup Pompes et moteurs hydrostatiques pour circuits ouverts et fermés - Série Gold Cup Pompes et moteurs hydrostatiques pour circuits ouverts et fermés - Série Gold Cup Pompes et moteurs hydrostatiques pour circuits ouverts et fermés - Série Gold Cup

Pompes et moteurs hydrostatiques pour circuits ouverts et fermés - Série Gold Cup

Les pompes et les moteurs GOLD CUP® assurent des performances de longue durée dans des conditions exigeantes. Avec un design robuste et flexible, ils fournissent des pressions de service maximum de 6 000 psi et des vitesses maximum de 3 600 tr/mn.

Caractéristiques techniques

  • Débit sous vide maximal : n/a
  • Pression de service : 5000 psi
  • Technologie : Hydraulics
  • Débit : 238 gal/min
  • Déplacement : 30.6 inch3/rev, 501.5 cm3/rev, 350 bar
  • Style de produit : Axial Piston Pump
  • Matériau du corps : Fonte
  • Option de purge : OUI
  • Pompe de chargement incluse : Oui
  • Trajet du circuit : OUVERT | FERMÉ, Closed
  • Configuration : Unique / Tandem / Multiple, Tandem, Multiple
  • Méthode de régulation : Décharge | Limiteur de pression | Détection de charge | Contrôle Électronique |Mise à vide |Proportionnel, Pressure Limiter, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportional
  • Fonction de valorisation énergétique : OUI
  • Filtre inclus : OUI
  • Pour le type de fluide : Fluides hydrauliques standard / ester phosphate / eau-glycol, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • Déplacement maximal : 501.5 cm3/rev, 30.6 inch3/rev
  • Débit maximal : 238 gal/min, 901 L/min
  • Température maximale du fluide : 95 °C, 203 °F
  • Température minimale du fluide : -40 °C, -40 °F
  • Niveau sonore maximum : S.O.
  • Pression de service maximale : 350 bar, 5000 psi
  • Capacité de charge radiale : S/O
  • Vitesse de service maximale : 3000 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : 7500 SUS
  • Viscosité cinématique minimale : 60 SUS
  • Poids : 375 kg (Max), 835 lb (Max)
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids, Hydraulic Fluids
  • Option de montage : SAE
  • Raccordement d'orifice : SAE
  • Type d'orifice : BRIDE | FILETAGE DROIT, Straight Threaded
  • Emplacement d'orifice : Orifices latéraux | Orifices arrière | Orifices opposés | configurables, Rear Ports, Opposing Ports
  • Type de pompe : PISTON / Hydrostatique, Hydrostatic, Variable, Variable, Fixed
  • Direction de la rotation : Rotation à droite | Rotation à gauche, Counter Clockwise
  • Type de capteur : S.O.
  • Type d'arbre : SAE
  • Capacité de circulation : OUI
Safety Warning

Description complète du produit

Efficace et robuste, la série GOLD CUP améliore la productivité avec des pompes et des moteurs à piston hydrostatiques offrant des performances exceptionnelles dans les applications les plus difficiles. Dotés d'un robuste palier de barillet et d'une came à bascule à commande hydraulique, les pompes et moteurs GOLD CUP offrent une longévité éprouvée et un contrôle fiable de la pression.

Grâce à leur conception à circuit fermé, les pompes et moteurs GOLD CUP sont parfaits pour les fonctions bidirectionnelles et évitent les pertes d'énergie associées aux vannes de circuit. Le rapport puissance/poids élevé, le conditionnement compact, la flexibilité dans les options de contrôle et les emplacements de montage des systèmes GOLD CUP offrent d'importants avantages. Ils apportent notamment des coûts d'exploitation réduits, la facilité d'installation et une longévité accrue ainsi qu'une réduction des temps d'arrêt machine.

Marchés :
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Applications maritimes
• Énergie
• Gouvernement
• Industrie
• Automatisation d'usines
• Autres ressources naturelles
• Traitement du caoutchouc et des pneumatiques
• Bois et produits du bois
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques/avantages :
• Efficacité accrue
• Fonctionnement à grande vitesse avec une puissance réduite
• Pression de contrôle auto-régulée en fonction de la demande du système
• Clapets anti-retour intégrés, en anneau
• Fiabilité et la longévité accrues
• Contrôles hydro-mécaniques de grande longévité
• Robuste palier de barillet
• Débit système stable avec conception de came à faible résistance
• Productivité éprouvée
• Indicateur visuel de cylindrée et fonctions de diagnostic simples pour une mise en service rapide
• Logique de contrôle efficace et robuste
• Soupapes inutiles
• Flexibilité de la conception
• Les contrôles se montent d'un côté ou de l'autre
• Système de canalisation simplifié avec navette d'huile chaude intégrée
• Ensemble compact avec pompes auxiliaires intégrées
• Possibilité de compensateurs de pression à distance individuels
• Facilité d'utilisation
• Bloc de soupapes à changement rapide
• Contrôles modulaires
• Manchon d'arbre de remplacement

Applications :
• Exploitation minière
• Perçage
• Construction
• Manutention de matières
• Exploitation du bois
• Terre & Mer
• Systèmes militaires
• Déchiquetage/réduction
• Turbine à gaz
• Grues et treuils
• Découpe par jet d'eau
• Récupération de l'énergie

Caractéristiques techniques :
• Pression de fonctionnement maximale de 420 bar (6 000 psi)
• Vitesse maximale de 3 600 tr/min
• Plage de températures de -40 à 203 ºF (-40 à 95 °C)
• Tailles de 6 à 30 cipr (100 à 500 cc)

Documents annexes

Compliance, Certifications & Safety
ABS Type Certfication
×

687541
246579