Bloc de connexion Gold Cup | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Bloc de connexion Gold Cup

Bloc de connexion Gold Cup

Le bloc de connexion GOLD CUP® est un moulage arrière usiné pour les raccords de flexibles GOLD CUP. En qualité de pièce de rechange d'origine Parker, elle assure qualité et longévité aux OEM (fabricant d'équipements d'origine).

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Fluids
  • Pression de service : n/a
  • Déplacement : n/a
  • Déplacement maximal : n/a
  • Débit : n/a
  • Matériau du corps : n/a
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Débit maximal : n/a
  • Style de produit : Axial Piston Pump
  • Pression de service maximale : n/a
  • Type de pompe : Hydrostatic
  • Type de produit : Pumps
  • Technologie : Hydraulics
Safety Warning

Description complète du produit

Avec la précision et la qualité OEM, le bloc de connexion GOLD CUP offre un moulage arrière usiné pour ra ccords de flexibles sur le corps principal de la pompe de transmission hydrostatique GOLD CUP. En qualité de pièce de rechange d'origine Parker, ce produit aide à préserver les performances supérieures et la conception robuste de la pompe à piston à cylindrée variable.

Au sein de la Division Hydraulic Pump and Power Systems de Parker, nous créons des solutions pour satisfaire les demandes à caractère extrême exigées par votre application au niveau des composants GOLD CUP. Nous concevons chaque bloc de connexion d'orifice de remplacement pour qu'il fonctionne dans les industries les plus exigeantes, nécessitant une commande en circuit fermé et une pression et une puissance élevées.

La performance ne peut pas être garantie lorsque des pièces du marché « gris » provenant de fabricants inconnus ou non éprouvés sont utilisées. Les avantages du concept « Keep it REAL » associé aux pièces d'origine Parker garantissent que votre pompe fonctionnera comme si elle était neuve. Avec des pièces de rechange d'origine Parker, vous bénéficiez de notre parfaite connaissance du produit et de nos années d'expérience en tant que fabricant mondial.

Marchés :
• MRO
• Défense
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Gouvernement (non lié à la défense)
• Autre gouvernement (hors aérospatiale)
• Banc didactique
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Équipement d'impression et de marquage
• Machinerie agricole
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Autres ressources naturelles
• Forage hydraulique
• Applications maritimes
• Transmission : Moteur et transmission
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques/avantages :
• Performances garanties
• Pièces de qualité OEM (fabricants d'équipements d'origine)
• Conçu spécifiquement pour GOLD CUP
• Bénéficie d'une garantie d'usine

Applications :
• Appareils de forage de trous de mine
• Broyage
• Grues
• Exploitation minière
• Bancs d'essais hydrauliques
• Pâte à papier et papier
• Systèmes militaires
• Applications maritimes
• Production d'énergie

Exemple de code : P14X8L1C9A2B000A0
• P - Pompe
• 14 - Déplacement
• X - Type
• 8 - Arbre
• L - Rotation
• 1 - Joints
• C - Conception
• 9A - Commande principale
• 2 - Commande secondaire
• B - Emplacement de commande
• 00 - Caractéristiques de déplacement de commande
• 0 - Pompe interne
• A - Entraînement externe
• 0 - Modification spéciale

687541
246579