Manifold de commande Gold Cup | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Manifold de commande Gold Cup

Manifold de commande Gold Cup

Ce bloc à clapets fournit des fonctions de réduction et de contrôle de la pression pour toutes pompes GOLD CUP. En qualité de pièce de rechange d'origine, elle assure qualité et longévité aux OEM (fabricant d'équipements d'origine).

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Fluids
  • Déplacement maximal : n/a
  • Matériau du corps : n/a
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Débit maximal : n/a
  • Pression de service maximale : n/a
  • Type de pompe : Hydrostatic
  • Type de produit : Pumps
  • Technologie : Hydraulics
Safety Warning

Description complète du produit

Avec une assurance qualité OEM (fabricants d'équipements d'origine), le bloc à clapets GOLD CUP fournit une précision supérieure. Il est équipé d'un compensateur intégré et de vannes à clapet qui fournissent des fonctions de réduction et de contrôle de la pression. Le bloc à clapets est normalisé pour obtenir une interchangeabilité complète entre toutes les pompes GOLD CUP, en simplifiant le remplacement et en atténuant les temps d'arrêt machine indésirables. En qualité de pièce de rechange d'origine Parker, ce produit aide à maintenir la performance et la conception robuste de la pompe.

Au sein de la Division Hydraulic Pump and Power Systems de Parker, nous créons des solutions pour satisfaire les demandes à caractère extrême exigées par votre application au niveau des composants GOLD CUP. Chaque bloc à clapets de rechange est conçu pour fonctionner dans les industries les plus exigeantes, nécessitant une commande en circuit fermé, une pression élevée et une puissance élevée.

La performance ne peut pas être garantie lorsque des pièces du marché « gris » provenant de fabricants inconnus ou non éprouvés sont utilisées. Avec les pièces d'origine Parker, vous êtes assurés de connaître les produits en profondeur, de bénéficier de nos années d'expérience en qualité de fabricant international et d'obtenir un équipement de remplacement aussi performant que s'il était neuf.

Marchés :
• MRO
• Défense
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Gouvernement (non lié à la défense)
• Autre gouvernement (hors aérospatiale)
• Banc didactique
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Équipement d'impression et de marquage
• Machinerie agricole
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Autres ressources naturelles
• Forage hydraulique
• Applications maritimes
• Transmission : Moteur et transmission
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques/avantages :
• Performances garanties
• Pièces de qualité OEM (fabricants d'équipements d'origine)
• Conçu spécifiquement pour GOLD CUP
• Bénéficie d'une garantie d'usine

Applications :
• Appareils de forage de trous de mine
• Broyage
• Grues
• Exploitation minière
• Bancs d'essais hydrauliques
• Pâte à papier et papier
• Systèmes militaires
• Applications maritimes
• Production d'énergie

Exemple de code : P14X8L1C9A2B000A0
• P - Pompe
• 14 - Déplacement
• X - Type
• 8 - Arbre
• L - Rotation
• 1 - Joints
• C - Conception
• 9A - Commande principale
• 2 - Commande secondaire
• B - Emplacement de commande
• 00 - Caractéristiques de déplacement de commande
• 0 - Pompe interne
• A - Entraînement externe
• 0 - Modification spéciale
Produits

687541
246579