Ensemble d'arbre Gold Cup pour pompes | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Ensemble d'arbre Gold Cup pour pompes

Ensemble d'arbre Gold Cup pour pompes

L'ensemble d'arbre GOLD CUP® pour les pompes offre un kit de rechange OEM complet pour les arbres GOLD CUP. En qualité de pièce de rechange d'origine Parker, cet ensemble assure la longévité de la pompe hydrostatique.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Fluids
  • Pression de service : n/a
  • Déplacement maximal : n/a
  • Débit : n/a
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Débit maximal : n/a
  • Pression de service maximale : n/a
  • Type de pompe : Hydrostatic
  • Type de produit : Pumps
  • Technologie : Hydraulics
  • Déplacement : n/a
  • Matériau du corps : n/a
  • Style de produit : Axial Piston Pump
Safety Warning

Description complète du produit

L'ensemble d'arbre pour pompes GOLD CUP assure un remplacement simple avec ce kit complet. Avec la qualité et la longévité associées aux composants OEM de rechange, ce kit comprend toutes les pièces internes permettant de fixer l'arbre de remplacement sur la pompe spécifiée par l'outil de sélection. Conçu spécifiquement pour la transmission hydrostatique GOLD CUP, ce kit de remplacement assure des performances optimales.

En qualité de pièce de rechange d'origine Parker, l'ensemble d'arbre GOLD CUP est conçu pour satisfaire les exigences de performances élevées des applications les plus rigoureuses. Les ingénieurs de la Division Parker Hydraulic Pump and Power Systems ont passé des années sur le développement de composants adaptés aux industries nécessitant un contrôle en boucle fermée afin d'assurer haute pression et densité de puissance élevée. Contrairement aux pièces provenant de fabricants inconnus ou non éprouvés, l'ensemble d'arbre Parker GOLD CUP garantit que votre produit fonctionnera conformément à la conception d'origine.

Marchés :
• MRO
• Défense
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Gouvernement (non lié à la défense)
• Autre gouvernement (hors aérospatiale)
• Banc didactique
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Équipement d'impression et de marquage
• Machinerie agricole
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Autres ressources naturelles
• Forage hydraulique
• Applications maritimes
• Transmission : Moteur et transmission
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques/avantages :
• Performances garanties
• Pièces de qualité OEM (fabricants d'équipements d'origine)
• Conçu spécifiquement pour GOLD CUP
• Bénéficie d'une garantie d'usine

Applications :
• Appareils de forage de trous de mine
• Broyage
• Grues
• Exploitation minière
• Bancs d'essais hydrauliques
• Pâte à papier et papier
• Systèmes militaires
• Applications maritimes
• Production d'énergie

Exemple de code : P14X8L1C9A2B000A0
• P - Pompe
• 14 - Déplacement
• X - Type
• 8 - Arbre
• L - Rotation
• 1 - Joints
• C - Conception
• 9A - Commande principale
• 2 - Commande secondaire
• B - Emplacement de commande
• 00 - Caractéristiques de déplacement de commande
• 0 - Pompe interne
• A - Entraînement externe
• 0 - Modification spéciale

Les pièces expédiées incluent :
• Arbre
• Roulement d'arbre
• Pièces de montage applicables par taille pour l'installation et le fonctionnement

687541
246579