Pompe à piston axial à cylindrée variable pour les applications en circuit fermé - Série C | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompe à piston axial à cylindrée variable pour les applications en circuit fermé - Série C

Pompe à piston axial à cylindrée variable pour les applications en circuit fermé - Série C

La série C de pompes à piston axial à cylindrée variable de Parker est conçue pour des applications d'équipement mobile lourdes. Les pompes offrent une pression nominale de 6 090 psi, une construction robuste et un encombrement réduit.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service : 0 bar, 0 psi
  • Technologie : 0
  • Débit : 0 L/min
  • Déplacement : 0 cm3/rev, 0 cm3/rev, 0 cm3/rev
  • Style de produit : 0
  • Matériau du corps : Fonte
  • Option de purge : OUI
  • Pompe de chargement incluse : Oui
  • Trajet du circuit : FERMÉ
  • Configuration : Unique / Tandem, 0
  • Méthode de régulation : Oui
  • Fonction de valorisation énergétique : OUI
  • Filtre inclus : OUI
  • Pour le type de fluide : Fluides hydrauliques standard
  • Déplacement maximal : 136 cm3/rev, 8.3 inch3/rev
  • Débit maximal : 102 gal/min, 387 L/min
  • Température maximale du fluide : 90 °C, 194 °F
  • Température minimale du fluide : -25 °C, -13 °F
  • Niveau sonore maximum : S.O.
  • Pression de service maximale : 420 bar, 6090 psi
  • Capacité de charge radiale : 470 kg, 1035 lb
  • Vitesse de service maximale : 3400 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : 3650 SUS
  • Viscosité cinématique minimale : 60 SUS
  • Poids : 86 kg (Max), 190 lb (Max)
  • FluideMédia : 0, 0
  • Option de montage : SAE
  • Raccordement d'orifice : SAE | ISO |BSPP, 0, 0
  • Type d'orifice : BRIDE | FILETAGE DROIT, 0
  • Emplacement d'orifice : Orifices latéraux
  • Type de pompe : PISTON / Hydrostatique, 0, Variable
  • Direction de la rotation : Rotation à droite | Rotation à gauche, 0
  • Type de capteur : S.O.
  • Type d'arbre : SAE |DIN, 0
  • Capacité de circulation : OUI
Safety Warning

Description complète du produit

Conçues pour les applications en circuit fermé de la Série C, les pompes à pistons axiaux et cylindrée variable améliorent la fiabilité et la durée de fonctionnement. Elles disposent d'un design robuste, d'une large gamme de contrôles et d'une protection éprouvée contre les surcharges de pression pour des performances accrues, avec un faible encombrement pour plus de flexibilité. La Série C ajoute de la polyvalence avec de multiples options de cylindrées et la capacité à fonctionner avec toute une variété d'options de contrôle.

Marchés :
• Énergie
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Équipement de manutention de matériaux
• Divers mobile
• Équipement pour gazon
• Équipement municipal et professionnel
• Ressources naturelles
• Traitement

Caractéristiques/avantages :
• Fiabilité accrue
• Deux clapets de décharge à écoulement en croix pour la protection contre la surcharge de pression
• Conception plateau oscillant et de roulement durable
• Compensateur de pression hydraulique
• Vannes de rinçage et de capteurs d'encrassement
• Flexibilité de la conception
• Conception modulaire et compacte
• Gamme complète de contrôles
• Multiples options de cylindrée

Commandes :
• Levier manuel avec rétroaction (avec ou sans contact de position neutre)
• Commandes hydrauliques proportionnelles avec ou sans rétroaction
• Commandes électriques proportionnelles avec ou sans rétroaction
• Commandes électriques de marche/arrêt
• Commandes électriques proportionnelles avec reprise hydraulique
• Industrie automobile

Applications :
• Moissonneuses
• Distributeurs/Mélangeurs
• Appareils de forage
• Équipement de creusement en galerie
• Voitures Navette
• Trancheuses
• Bétonnières
• Camions aspirateurs
• Grues de pont
• Treuils
• Abatteuses-groupeuses
• Débusqueuses
• Chariots télescopiques

Caractéristiques techniques :
• Pression de fonctionnement maximale de 420 bar (6 090 psi)
• Vitesse maximale de 3 400 tr/min
• Trois cylindrées : 55, 81 et 136 cc/tr
• Plage de températures de -13 à 194 ºF (-25 à 90 °C)

Documents annexes

×

687541
246579