Bagues haute pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression de service maximale (psi)

Taille du filetage de raccordement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Bagues haute pression

Bagues haute pression

Les bagues haute pression sont conçues pour être utilisées avec des raccords pour tuyaux Polyflex.

Caractéristiques techniques

  • Taille du raccordement : 7/16"-20 inch Thread, UNF, 9/16"-18 inch Thread, 13/16"-16 inch Thread, 3/4"-14 inch Thread, NPS inch Thread, 1-1/8"-12 inch Thread, 1-3/8"-12 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread
  • Forme : Droit
  • Application : Exploitations pétrolières, applications maritimes, Marine
  • Type de raccordement : Confectionnable sur site
  • Diamètre intérieur du flexible : 1/4, 3/8, 9/16, 3/4, 1 inch, 6, 10, 14, 19, 25 mm
  • Pression de service maximale : 4140 bar, 60 000 psi, 414 MPa, 20000, 60000 psi, 138, 414 MPa
  • Taille hexagonale : 0.5, 0.625, 0.813, 0.75, 1.375, 1.188, 0.63, 0.68, 1.68 inch, 12.7, 15.88, 20.64, 19.05, 34.93, 15.89, 30.16, 16, 17.27, 42.67 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les bagues haute pression sont conçues pour être utilisées avec des raccords pour tuyaux Polyflex.

Marchés :
• Systèmes hydrauliques
• Industrie
• Pétrole et gaz


Documents annexes

×
Produits Pression de service maximale (psi) Taille du filetage de raccordement
Y2N-4C 20000 psi 7/16"-20 UNF
Y2N-6C 20000 psi 9/16"-18 UNF
Y2N-9C 20000 psi 13/16"-16 UNF
Y2N-12C 20000 psi 3/4"-14 NPS
Y2N-16C 20000 psi 1-3/8"-12 UNF
Y4N-4C 60000 psi 9/16"-18 UNF
Y4N-6C 60000 psi 3/4"-16 UNF
Y4N-9C 60000 psi 1-1/8"-12 UNF
KCGL40-316-ACL40* n/a 9/16"-18 UNF
KCGL60-316-ACL60 n/a 3/4"-16 UNF
KCGL90-316-ACL90 n/a 1-1/8"-12 UNF

687541
687563