Filetages haute pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression de service maximale (psi)

D.E. tube (po)

Longueur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Filetages haute pression

Filetages haute pression

Les filetages haute pression sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tuyaux Polyflex.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre extérieur du tube : 1/4, 3/8, 9/16, 3/4, 1 inch
  • Forme : Droit
  • Application : Exploitations pétrolières, applications maritimes, Marine
  • Type de raccordement : Confectionnable sur site
  • Pression de service maximale : 60 000 psi, 414 MPa, 4140 bar
  • Longueur : 2-3/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12 inch, 3 to 12 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les filetages haute pression sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tuyaux Polyflex.

Marchés :
• Systèmes hydrauliques
• Industrie
• Pétrole et gaz


Documents annexes

×
Produits Pression de service maximale (psi) D.E. tube (po) Longueur
Y204-0275C 20000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y204-0300C 20000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y204-0400C 20000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y206-0300C 20000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y209-0400C 20000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y209-0600C 20000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y404-0300C 60000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y404-0400C 60000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y406-0300C 60000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y409-0400C 60000 psi 9/16" (O.D.) 4"

687541
687563