Coupleurs outils et tuyaux pneumatiques (P/air), A-A-59439, MIL-C-4109F, ISO6150-B - Nipples industriels interchangeables | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Coupleurs outils et tuyaux pneumatiques (P/air), A-A-59439, MIL-C-4109F, ISO6150-B - Nipples industriels interchangeables

Coupleurs outils et tuyaux pneumatiques (P/air), A-A-59439, MIL-C-4109F, ISO6150-B - Nipples industriels interchangeables

Les nipples et coupleurs rapides pneumatiques à usage général de Parker conviennent à un vaste éventail d'applications dont les conduites de fluide ou d'air basse pression requièrent une connexion et une déconnexion rapides et faciles.

Caractéristiques techniques

  • Taille du corps : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 inch
  • Pression de service maximale : 300 psi, 20 bar
  • Température de service maximale : 121 °C, 250 °F
  • Type de vanne : No Valve, Sans clapet
  • Marque : Parker
  • Pression nominale sous vide : No
  • Type de raccordement du raccord : Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • Type d'échangeur : ISO 6150 B
  • FluideMédia : Fluides basse pression et air comprimé
  • Demi-accouplement : Coupleur mâle
  • Application : Pneumatique
  • Type de placage : Zinc avec traitement au chromate trivalent
  • Spécifications respectées : A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)
Safety Warning

Description complète du produit

Les nipples interchangeables à usage industriel (pneumatique, air) se raccordent aux coupleurs des séries 20, 30, HF, Universal et E-z-mate de Parker. Ces connecteurs de flexibles d'air ne sont pas équipés de clapets et respectent les normes A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) afin de pouvoir être remplacés par d'autres produits conçus dans le monde entier selon les mêmes exigences. Les nipples pneumatiques en acier de Parker disposent de points d'usure renforcés et des zones porteuses pour une résistance accrue. Les nipples sont disponibles dans différents matériaux et tailles, ainsi qu'avec différents types d'extrémités.

Caractéristiques techniques :
• Dimensions : 1/4"à 3/4
• Matériaux :Laiton, acier, acier inoxydable 303
• Embouts d'orifice : NPTF femelle, NPTF mâle, raccord cannelé standard,
raccord cannelé Push-Lok

Marchés :
• Industrie
• Construction
• Entretien et réparation auto
• Automatisation d'usines

Caractéristiques/avantages :
Les nipples disposent de points d'usure et de zones porteuses renforcés pour une durée de vie prolongée
• Les nipples sans clapet se raccordent aux coupleurs à clapet pour une connexion à simple obturation
• Conforme aux normes A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) pour permettre leur remplacement avec des produits du monde entier

Applications :
• Compresseurs d'air
• Outils et flexibles pneumatiques
• Conduites d'eau
• Pistolets graisseurs
• Équipement de nettoyage
• Applicateurs de peinture
• Canalisations d'air descendantes
• Pistolets à air comprimé

Documents annexes

×
Produits

687541
687539