Coupleurs pour flexible à air et outil destinés au secteur industriel - Coupleurs série 20 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Coupleurs pour flexible à air et outil destinés au secteur industriel - Coupleurs série 20

Coupleurs pour flexible à air et outil destinés au secteur industriel - Coupleurs série 20

Les coupleurs rapides pneumatiques à usage général de Parker sont idéaux pour un vaste éventail d'applications dans lesquelles des conduites de fluide ou d'air à basse pression requièrent une connexion et une déconnexion rapides et faciles.

Caractéristiques techniques

  • Taille du corps : 1/4, 3/8, 1/2 inch
  • Type de placage : Zinc with clear trivalent chromate
  • Application : Air
  • Température de service maximale : 250 °F, 121 °C
  • Pression de service maximale : 300 psi, 20 bar
  • Type de vanne : High Flow Air
  • Marque : Parker
  • Type de raccordement du raccord : Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • Type d'échangeur : ISO 6150 B
  • Pression nominale sous vide : No
  • FluideMédia : Fluides basse pression et air comprimé
  • Demi-accouplement : Coupleur
  • Température de service minimale : -40 °F
  • Matériau du joint : Nitrile
  • Spécifications respectées : Se connecte avec A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)
  • Type de manchon : Manuel
  • Type de verrouillage : Billes de verrouillage
Safety Warning

Description complète du produit

Les coupleurs rapides de la série 20 (pneumatique, air) 300 psi se raccordent aux nipples interchangeables à usage industriel. Ces coupleurs à douille manuelle et obturation simple s'accouplent avec les nipples conformes aux normes A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B).Les coupleurs de la série 20 possèdent des clapets tubulaires en acier offrant un débit élevé et une perte de charge minimale. Une gaine de protection intégrale aide à prévenir la déconnexion accidentelle en fonctionnement. Les coupleurs sont disponibles dans une large gamme de tailles et de filetages adaptés à de nombreuses applications, avec des pressions d'air et de fluide jusqu'à 300 psi.

Caractéristiques techniques :
• Dimensions : 1/4", 3/8", 1/2"
• Matériaux : Laiton, acier, acier inoxydable 303
• Embouts d'orifice : NPTF femelle, NPTF mâle, raccord cannelé standard, raccord cannelé Push-Lok
• Options de joints : Nitrile, éthylène propylène, fluorocarbure

Marchés :
• Industrie
• Construction
• Entretien et réparation auto
• Automatisation d'usines

Caractéristiques/avantages :
• Vannes haut débit avec perte de charge minimale pour de bonnes performances
• Connectivité globale avec filetages conformes aux normes A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)
• Une gaine de protection aide à prévenir la déconnexion accidentelle en fonctionnement
• Le verrouillage de la douille optionnel ajoute une protection supplémentaire contre la déconnexion accidentelle
• La version douille à bague a un plus grand diamètre moleté pour faciliter l'utilisation avec des gants
• Ressorts en acier inoxydable, billes de verrouillage et clapets en laiton sont également proposés pour les applications nécessitant une grande résistance à la corrosion

Applications :
• Compresseurs d'air
• Outils et flexibles pneumatiques
• Conduites d'eau
• Pistolets graisseurs
• Équipement de nettoyage
• Applicateurs de peinture
• Canalisations d'air descendantes
• Pistolets à air comprimé

Documents annexes

×
Produits

687541
687539