Coupleurs à connexion Push-to-Connect pour flexible à air et outil pour le secteur industriel - Coupleurs série 30 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Coupleurs à connexion Push-to-Connect pour flexible à air et outil pour le secteur industriel - Coupleurs série 30

Coupleurs à connexion Push-to-Connect pour flexible à air et outil pour le secteur industriel - Coupleurs série 30

Les coupleurs rapides pneumatiques à usage général de Parker sont idéaux pour un vaste éventail d'applications dans lesquelles des conduites de fluide ou d'air à basse pression requièrent une connexion et une déconnexion rapides et faciles.

Caractéristiques techniques

  • Taille du corps : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 inch
  • Pression de service maximale : 300 psi, 20 bar
  • Type de vanne : High Flow Air, Tubulaire
  • Marque : Parker
  • Type de raccordement du raccord : Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • Type d'échangeur : ISO 6150 B
  • Température de service maximale : 121 °C, 250 °F
  • Pression nominale sous vide : No
  • FluideMédia : Fluides basse pression et air comprimé
  • Demi-accouplement : Coupleur
  • Température de service minimale : -40 °F
  • Matériau du joint : Nitrile
  • Application : Pneumatique
  • Spécifications respectées : Se connecte avec A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)
  • Type de manchon : Instantané
  • Type de verrouillage : Cliquets
Safety Warning

Description complète du produit

Les coupleurs femelles de la série 30 (pneumatique, air) 300 psi se raccordent aux nipples interchangeables à usage industriel. Ces coupleurs femelles à obturation simple et connexion rapide Push-to-Connect s'accouplent avec les nipples conformes aux normes A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B). Les coupleurs de la série 30 possèdent des clapets tubulaires en acier offrant un débit élevé et une perte de charge minimale. Les coupleurs sont disponibles dans une large gamme de tailles et de filetages adaptés à de nombreuses applications, avec des pressions d'air et de fluide jusqu'à 300 psi.

Caractéristiques techniques :
• Dimensions : 1/4" à 3/4"
• Matériau : Laiton
• Embouts d'orifice : NPTF femelle, NPTF mâle, raccord cannelé standard, raccord cannelé Push-Lok
• Options de joints : Nitrile, éthylène propylène, fluorocarbure

Marchés :
• Industrie
• Construction
• Entretien et réparation auto
• Automatisation d'usines

Caractéristiques/avantages :
• Douille à connexion rapide Push-to-Connect, facile à raccorder d'une seule main
• Large diamètre moleté facilitant la manipulation avec des gants
• Vannes haut débit avec perte de charge minimale pour de bonnes performances
• Connectivité globale avec filetages conformes aux normes A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)
• Douille verrouillable en option contre les déconnexions accidentelles
• Ressorts en acier inoxydable et clapets en laiton proposés en option pour plus de résistance à la corrosion

Applications :
• Compresseurs d'air
• Outils et flexibles pneumatiques
• Conduites d'eau
• Pistolets graisseurs
• Équipement de nettoyage
• Applicateurs de peinture
• Canalisations d'air descendantes
• Pistolets à air comprimé

Documents annexes

×
Produits

687541
687539