S3232 - Éléments de rechange pour filtre à cartouche marin – Série Racor Marine Spin-on | Canada

Éléments de rechange pour filtre à cartouche marin – Série Racor Marine Spin-on | #S3232

S3232

Éléments de rechange pour filtre à cartouche marin – Série Racor Marine Spin-on | #S3232

10 Micron Aquabloc® Spin-on Element for 660R-RAC-01/02, 3120R-RAC-32 Series - UL Listed: No


Caractéristiques techniques

  • Certification UL : Non
  • Hauteur : 5.5 in / 140 mm
  • Seuil de filtration : 98% @ 10 Micron
  • Série : 660R-RAC-01/02, 3120R-RAC-32
  • Diamètre extérieur : 3.8 in / 97 mm
  • Série de produits : Spin-on marin essence FF/WS
  • Marque : Racor
  • Type d'élément filtrant : Aquabloc® Spin-on 10 microns
  • Type de raccordement : 1"-14, Filetages du fond femelle 3,125"
  • Sens de l'écoulement : De l'extérieur vers l'intérieur
  • Pièces connexes : Bol transparent : RK 30475
Safety Warning

Informations sur l'article

Les éléments de rechange pour filtre à cartouche marin de la série Spin-on sont compatibles avec les filtres à carburant séparateurs d'eau marins de la gamme Racor Spin-on. Les éléments se caractérisent par une élimination exceptionnelle de l'eau en vrac et émulsifiée, une faible restriction du débit de carburant et une capacité de rétention élevée. Leur conception unique permet de les intégrer dans les moteurs marins diesel et à essence modernes, utilisés dans des conditions difficiles, où les minuscules particules de saleté et d'eau peuvent entailler et éroder les composants de précision, ce qui endommage le moteur et augmente les temps d'arrêt.

Le corps du filtre est protégé par un revêtement en poudre appliqué par procédé électrostatique afin d'offrir une résistance supérieure à la corrosion. Cette conception de filtre à visser est facile d'entretien, et les bols collecteurs simples et réutilisables, disponibles en métal ou en plastique, sont équipés d'une purge autoventilée afin de vidanger toute boue ou eau indésirable.

Tous les éléments filtrants de rechange pour cartouche de la série Spin-on utilisent le média filtrant Aquabloc® haute performance de Racor. Aquabloc® est un mélange de cellulose de grade élevé et de résines soumis à un traitement chimique spécial. Il incorpore des ondulations à plis espacés et une structure de pores graduée pour augmenter la capacité de rétention des impuretés ainsi que la durée de vie du filtre. Le média étanche à l'eau et antirouille qui capture les impuretés est spécialement traité pour séparer et migrer par coalescence l'eau du carburant, en l'amenant à se rassembler en grosses gouttelettes qui retombent ensuite dans le bol collecteur du filtre à carburant.

Les éléments Aquabloc® repoussent l'eau et enlèvent les contaminants solides du carburant avec un rendement de 98 % de leur seuil de filtration en micron. Pour satisfaire les exigences uniques des moteurs des clients, trois seuils de filtration en micron différents sont disponibles à l'achat, notamment :

30 microns (98 % à 30 microns). Conviennent particulièrement comme préfiltres pour protéger les filtres en aval contre toute contamination excessive. Prolongent la durée de vie des filtres moteur.

10 microns (98 % à 10 microns). Capturent d'autres impuretés que celles de 30 microns et sont plus efficaces contre la pénétration de l'eau. Prolongent la durée de vie de l'ensemble du circuit de carburant.

4 microns (98 % à 4 microns). Assurent l'élimination et la filtration maximales de l'eau, ainsi que la protection de tous les systèmes d'injection modernes, tout en prolongeant la durée de vie des filtres moteur dont l'entretien est fastidieux.

Principe de fonctionnement :

Les éléments filtrants pour moteurs marins diesel de la série Spin-on de Racor utilisent un média filtrant Aquabloc® afin d'éliminer en toute fiabilité les impuretés et l'eau présentes dans le diesel et l'essence. Le média Aquabloc® est plissé, ondulé et conçu de sorte à offrir un rejet élevé de l'eau et une durée de vie prolongée. Le carburant qui traverse la tête du filtre est dirigé vers le bas des plis verticaux du média, ce qui permet de recueillir les gouttelettes d'eau et les particules les plus grosses directement dans le bol collecteur. Les gouttelettes de plus petite taille convergent et migrent par coalescence sur la surface du média spécialement traité jusqu'à ce qu'elles soient assez grosses pour tomber à leur tour dans le bol. Les particules solides, quant à elles, sont bloquées à la surface du média filtrant Aquabloc®, tandis que les particules les plus fines sont arrêtées au cœur du média.

Conseils d'utilisation :

Les références des pièces de rechange des éléments de filtres à carburant sont spécifiquement conçues pour leur assemblage série et le type de carburant spécifiques. Bien que différents éléments de rechange d'une même série puissent se ressembler extérieurement, leur structure interne peut être différente. N'essayez pas d'utiliser un élément de rechange d'une série sur un autre type de série.

les bols transparents constituent un point de contrôle du circuit de carburant. Il convient de vérifier régulièrement l'absence de détérioration, de déformation et de décoloration et de remplacer les pièces si nécessaire.


Pour être certain de choisir l'élément de rechange pour moteurs marins approprié de la série Spin-on, procédez comme suit :

1. Découvrez la gamme Racor qui correspond à votre filtre. Pour identifier votre gamme, reportez-vous à la brochure 7501, accessible depuis l'onglet Support produit.

2. Sélectionnez le seuil de filtration (en micron) du média filtrant Aquabloc®. Les éléments filtrants à 10 et 30 microns sont recommandés pour les applications primaires, tandis que les seuils de filtration à 2 microns sont conseillés pour les applications de filtre final ou secondaire.

3. Indiquez si vous avez besoin d'une version homologuée UL

Marchés :
• Production d'énergie maritime
• Propulsion marine

Applications :
• Moteurs diesel et biodiesel
• Moteurs à essence

Bénéfices :
• Élimination exceptionnelle de l'eau qui pénètre dans le système par la condensation dans le réservoir de carburant. Toute eau présente dans le système de carburant contribue à la prolifération bactérienne, ce qui risque d'obstruer les filtres et d'entraîner la formation d'acides corrosifs. La corrosion et la rouille atteignent alors les composants vulnérables, entraînant l'érosion et l'usure des composants cruciaux du système de carburant.
• Élimination des particules solides libérées dans l'air lors du ravitaillement, par exemple, des particules de sable et de silice.
• Prévention des dommages coûteux à l'injecteur et durée de vie utile prolongée des filtres en aval.
• Gains en termes de temps et de coûts en éliminant la maintenance non prévue et l'arrêt non programmé dus à une défaillance des composants du système.
• Le média filtrant Aquabloc® haute performance permet aux constructeurs de moteurs diesel de se conformer aux normes gouvernementales strictes en matière d'émissions.

Caractéristiques :
• Différentes tailles, différents débits et seuils de filtration en micron (rendement de 98 % à 4, 10 ou 30 microns) sont disponibles pour satisfaire les exigences uniques des systèmes de filtration des clients.
• Afin de faciliter l'identification, les coupelles portent un code couleur en fonction de l'application – lettres rouges pour 30 microns filtration primaire, lettres bleues pour 10 microns primaire ou secondaire, et lettres marron pour 2 microns filtration secondaire/finale.
• Les éléments à essence répondent à la norme ABYC pour les navires propulsés à l'essence
• Les filtres homologués UL respectent les normes ABYC, ASTM, ISO, ainsi que de nombreuses autres normes internationales relatives aux filtres utilisés dans les compartiments moteurs marins.
• Construction résistante à la corrosion
• Le média filtrant Aquabloc® possède une grande capacité de rétention des impuretés et une durée de vie prolongée.

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Milton

Parker Canada Division

160 Chisholm Drive

Milton, ON

Canada

L9T 3G9

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687541
687630