221系列-机械变速6-螺栓动力输出装置(PTO) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
221系列-机械变速6-螺栓动力输出装置(PTO)

221系列-机械变速6-螺栓动力输出装置(PTO) OBSOLETE

Chelsea 221系列动力输出装置适用于带有6螺栓动力装置安装孔的手动和自动变速器。设计用于低速与重载的应用工况。

技术规格:

  • 输出类型: SAE A Pump Flange, SAE B Pump Flange, ISO 7652 Pump Flange, Driveline
  • 间歇扭矩: 201-300 lb-ft, 301-400 Nm, 250(操作手册中实际额定扭矩值) lb-ft, 339(操作手册中实际额定扭矩值) Nm
  • Transmission Manufacturer: Allison, Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Other
  • 转变类型: Wire/Cable, 机械的
  • 润滑剂: P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube
  • 输出功率: 46-55 HP, 31-40 kW
  • 持续运行: Yes with 30% de-rating
  • 安装类型: 6-螺栓
  • 输出轴类型: 1-1/4" 四周均布带键, Tapered Shaft (1-1/4" w/ Keyway), SAE A (5/8" - 9T) Pump Spline, SAE B (7/8" - 13T) Pump Spline, SAE BB (1" - 15T) Pump Spline, SAE C (1-1/4" - 14T) Pump Spline
  • 轴功率: 500 RPM: 24, 1000 RPM: 48 HP, 48 HP (1000 RPM), 500 RPM: 18, 1000 RPM: 36 kW, 36 kW (1000 RPM)
  • 重量: 30 lb, 13.6 kg

完整的产品说明

Chelsea 221系列动力装置(PTO)其性价比表现在有铸造外壳与输出轴上的圆锥轴承,使其具有更高的额定扭矩值和更长的使用寿命。它的气动换挡盖所节省的地方,给卡车下方提供了更大空间。221系列采用承载更强的圆锥轴承,取代原先的滚针轴承。Chelsea 221系列是一个通用的PTO,它有三十三项输出的选项,包括Chelsea最受欢迎的360°旋转法兰。还包括三个内部速度比、十个换档选项以及一个自润滑选项,使润滑进入了PTO。利用超过65年的Chelsea PTO技术,提高了性能和降低了成本。

产品特点:
• 标准的外壳或紧凑设计外形可选
• 泵的各种法兰
• 应用在低速、重载的情况下
• 可以是在手动与自动的传动箱中
• 保修二年

市场:
• 自卸车卡车
• 航空设备
• 牵引与维修服务

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
234075