立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Chelsea 660系列取力器(PTO)是一款经济耐用的主力机型,采用铸铁壳体与输出轴锥形滚子轴承,具备较高的扭矩额定值(375 lb-ft,约508 N·m)和长使用寿命。对于需要比442系列更高扭矩的应用,660是理想选择。其节省空间的气动换挡盖设计为车底提供更大安装空间。660在输入轴上也采用强力锥形滚子轴承,替代滚针轴承,以提升承载能力。26种输出选项(包括Chelsea广受欢迎的360°可旋转法兰,为泵安装提供更多选择)、4种内部速比以及10种换挡选项,使其成为一款高度通用的PTO。
市场:
• 高空作业
• 工程设备
• 其他车辆
• 专业及市政设备
特点和优势:
• 一体式齿轮,提升扭矩能力
• 铸铁轴承端盖
• 可润滑轴选项
• 两年质保
应用:
• 鼓风机与泵
• 高空作业车
• 服务卡车
• 自卸卡车与挂车
• 除雪与除冰设备
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Chelsea Power Take-Off (PTO) Safety Information |