立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Chelsea 442系列动力装置PTO其性价比表现在有铸铁外壳和传动轴上的圆锥轴承,使其具有高的额定扭矩值和长的工作寿命。它的气动换挡盖所节省的地方,给卡车下方提供了更大空间。442系列采用承载更强的圆锥轴承,取代原先的滚针轴承。Chelsea是一种通用性的PTO,它的三十六个输出选项包括Chelsea流行的360° 旋转法兰。还包括十一个内速比、十个换档选项以及自润滑的选项,其解决了到PTO部分的润滑问题。Chelsea已经有了超过65年的PTO技术,具有技术优势,性能高和成本低。
产品特点:
• 圆锥滚柱形轴承,用于高的额定扭矩值和长的使用寿命
• 采用滑入式导向销进行PTO转换
• 容易调整反向间隙
• 保修二年
市场:
• 航空
• 除雪除冰
• 救火和救援
• 自卸卡车和拖车
• 服务卡车
• 垃圾车
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Chelsea Power Take-Off (PTO) Safety Information |