更换滤芯 - BGT 系列油箱顶置回油过滤器 | #937832Q


LOADING IMAGES
937832Q

更换滤芯 - BGT 系列油箱顶置回油过滤器 | #937832Q

派克 BGT 系列过滤器通过磁柱预过滤,带有可重复使用的金属套管的LEIF系列滤芯在静压 150PSI/10Bar 时,流量能可达640GPM/2400LPM。


技术规格:

  • 过滤器滤芯类型: 02Q Leif® Microglass
  • 与...共同使用: BGT-11
  • 密封材料: Nitrile
  • 产品序列: BGT-11
  • 过滤器滤芯类型: 02Q Leif庐系列 Microglass介质滤芯, 滤芯
  • 长度: n/a
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 与流体类型共同使用: 矿物和石油基流体

物品信息

BGT 系列油箱顶置过滤器可选多种端口,其介质流向从内向外流动。铸铝材质的过滤器头部具有紧凑的外形,其重量更轻,适用于客户更小尺寸的需求。即使在旁通期间,磁性预过滤也能够去除铁粒子,这能延长滤芯的使用寿命。

BGT 系列过滤器具有派克特有的磁性预过滤滤芯核,其可以从滤芯的上游流体中收集铁磁颗粒。这一特性能保护昂贵的设备免于增加的磨损和故障,能保证流体在离开过滤器时尽可能纯净,因此仅凭这一特性就可以每年节省数百美元。即使由于冷启动而在旁通期间,含铁污染物也能被磁芯收集,这是对任何流体动力系统都非常重要的特性。

流体从内向外的流过滤芯,把颗粒物收集到滤芯内部。这消除了更换滤芯期间的污染物回流。清洁的流体通过扩散器返回油箱,这能防止产生气泡。

使用正版的派克BGT 系列油箱顶置过滤器更换滤芯能够保证派克过滤器的过滤质量。而使用未知介质质量的滤芯可能会在最初节约成本,但由于需要更频繁的更换滤芯并可能导致系统停机,会增加整体使用的总成本。请通过购买正版派克更换滤芯来保护您的投资。

有多种过滤尺寸可供选择,过滤精度有(2, 5, 10, 以及 20)微米可供选择。这些更换滤芯能确保派克过滤器知名的过滤质量。如需订购,请参阅 “如何订购” 部分或联系派克代表。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
Wind Energy -Filtration Solutions Brochure
×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
C89472