冷风油冷却器旁路套件 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

尺寸

开启压力(psi)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
冷风油冷却器旁路套件

冷风油冷却器旁路套件

外部旁路套件是在压降过高的情况下,允许机油液绕过ULAC, ULOC, ULDC和ULHC 系列风冷油冷核心部件。旁路降低了冷却器爆裂风险,这种风险往往在压力和流量的情况下达到临时峰值进行冷启动。

技术规格:

  • 开启压力: 1.4,4.5 bar, 4.5 bar

完整的产品说明

外部旁路套件如果压降过高,允许机油绕过ULAC, ULOC, ULDC, 和 ULHC系列空气冷却器核心部件。旁路可降低冷启动和压力或流量的暂时峰值时出现冷却器带来的爆裂的风险。

旁路套件包括20 psi 或 65 psi 单向阀以及必要的软管和配件以适合所需的冷却器。
产品 尺寸 开启压力(psi)
BP-007-SA Size 007 Cooler 20 psi
BP-007-SB Size 007 Cooler 65 psi
BP-011-SA Size 011 Cooler 20 psi
BP-011-SB Size 011 Cooler 65 psi
BP-016-SA Size 016 Cooler 20 psi
BP-016-SB Size 016 Cooler 65 psi
BP-020-SA Size 020 Cooler 20 psi
BP-020-SB Size 020 Cooler 65 psi
BP-023-SA Size 023 Cooler 20 psi
BP-023-SB Size 023 Cooler 65 psi
BP-033-SA Size 033 Cooler 20 psi
BP-033-SB Size 033 Cooler 65 psi
BP-044-SA Size 044 Cooler 20 psi
BP-044-SB Size 044 Cooler 65 psi
BP-058-SA Size 058 Cooler 20 psi
BP-058-SB Size 058 Cooler 65 psi
BP-078-SA Size 078 Cooler 20 psi
BP-078-SB Size 078 Cooler 65 psi
BP-112-SA Size 112 Cooler 20 psi
BP-112-SB Size 112 Cooler 65 psi

687890
687492