轴向柱塞变量马达 - V12系列 配置 购买地点 V12系列具有高达480 bar(7,000 psi)的工作压力和高达7.900 rpm的转速。 V12是一种坚固的设计,可用于开式和闭式回路中的多种应用,排量范围从60-80cc。
技术规格: 排量: 3.7 - 4.9 inch3/rev 最大运行压力: 420 - 480 bar 最小运行压力: 6100-7000 psi 运行速度: 50 - 7900 RPM 最大流速: 246 to 344 L/min 额定扭矩: 600 Nm 输出功率: 170 - 205 kW 重量: 28-33 kg, 62 - 73 lb 完整的产品说明 V12系列是一个弯轴变量柱塞马达,为严苛工况设计,可用于开式和闭式回路。然而,V12也可以用于其他应用。有ISO,SAE和插装式安装方式可选,两种排量规格供货。外形尺寸小,安装成本低。 V12系列的排量规格为60和80cc。V12的特征是:• 操作压力高达480 bar,提供高输出功率能力。• 外形尺寸小和功率质量比高。• 变量范围大(5:1)• ISO,SAE和插装式版本。• 多种控制选项和附件阀,适用于大多数应用。• 9活塞设计提供了高启动扭矩和平稳的马达操作。 • 由于内部流道顺滑,结构紧凑坚固,因而具有低噪声水平。• 正活塞锁定,刚性同步轴,重型轴承和少量零件,马达紧凑坚固,使用寿命长,稳定性高。• 由于重量轻的活塞具有层叠的活塞环和紧凑的旋转部件设计,V12转速高达7900 rpm 。• 高转速和工作压力意味着输出功率大;在整个排量范围内总体效率仍然很高。应用:• 挖掘机 • 林业机械• 采矿和钻孔机械• 轮式装载机* 瑞典制造 相关文档(前身为“产品支持”) Compliance, Certifications & Safety DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1 Selector Guides SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines Literature and Reference Materials CATALOGUE - Series V12, V14, V16, MSG30-8223/UK INSTALLATION & START UP MANUAL, Series V12, V14, V16 , MSG30_8223_INST/UK SERVICE & SPARE PARTS MANUAL - Series V12, MSG30-5506-M1/UK INSTALLATION MANUAL - Speed Sensor, Series F10, F11, F12, V12, V14 - 3722480, MSG30-8304-INST INSTALLATION MANUAL - Speed Sensor, Series F10, F11, F12, V12, V14 - 3722481, MSG30-8303-INST INSTALLATION MANUAL - Speed Sensor, Series F10, F11, F12, V12, V14 - 3783883, MSG30-8302-INST. INSTALLATION MANUAL - Speed Sensor, Series F10, F11, F12, V12, V14 - 3785190, MSG30-8301-INST 资料与样本 斜轴式轴向柱塞变量液压马达 V12/V14系列--MSG30-8223/CN ×