V14系列是一个弯轴变量柱塞马达,为严苛工况设计,可用于开式和闭式回路,专注于高性能机器。有ISO,SAE和Cartridge安装形式,两种排量规格可选。外形尺寸紧凑,安装成本低。
V14系列的排量为110和160cc。
V14的特征是:
• 操作压力高达480bar,提供高输出功率能力。
• 外形尺寸小和功率质量比大。
• 排量范围广(5:1)
• ISO,SAE和插装式安装形式。
• 多种控制选项和附件,适用于大多数应用。
• 9活塞设计提供了高启动扭矩和平稳的马达操作。
• 由于具有平滑流体通道的非常紧凑和坚固的设计而具有低噪音水平。
• 正活塞锁定,刚性同步轴,重型轴承和少量零件,
马达紧凑坚固,使用寿命长,稳定性高。
• 由于采用了重量轻的活塞环和紧凑的旋转部件设计,
V14可承受6500 rpm的高转速。
• 高转速和工作压力意味着输出功率大;在整个排量范围内保持较高的总效率。
可选设备
• 集成传感器,用于速度和排量检测
• 集成冲洗阀或安全阀
其他优点(与我们的V12相比)
• 转速更高
• 改进的控制性能
• 减少零件数目
• 更强的轴承支撑
应用:
• 挖掘机
• 林业机械
• 旋挖钻机
• 轮式装载机
• 绞车
*瑞典制造