轴向柱塞变量马达 - V16系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
轴向柱塞变量马达 - V16系列 轴向柱塞变量马达 - V16系列 轴向柱塞变量马达 - V16系列 轴向柱塞变量马达 - V16系列

轴向柱塞变量马达 - V16系列

派克V16系列液压马达的工作压力高达550 bar(7577 psi),转速高达4950 rpm。它适用于开式和闭式回路液压传动,主要用于高性能机器。规格220 - 270cc。

技术规格:

  • 运行速度: 50 to 5500 RPM
  • 重量: 488 to 555 kg
  • 排量: 220 to 270 cm3/rev
  • 最大流速: 650 to 740 L/min
  • 最大运行压力: 450 to 550 bar, 6525 to 7577 psi

完整的产品说明

V16系列是一款弯轴式变量马达。派克V16系列马达设计精良,适用于开式和闭式回路液压传动,主要用于高性能机器。紧凑的外壳尺寸使安装更加整洁、经济高效。

严格的产品测试和持续的产品开发有助于促使液压泵以理想效率运行,并能在严苛的环境中使用。

市场:
• 行走机械
• 自然资源
• 政府

特点/优势:
• 排量220 cc和270 cc
• 柱塞重量轻,因此工作转速高
• 排量比(5,5:1)
• 控制范围广,适用于大多数应用
• 可在整个排量范围内实现较高的总效率
• 9柱塞设计提供了高启动扭矩,运行平稳
• 外壳尺寸小,功率重量比高
• 设计结构很紧凑坚固,流体通道平滑,因而噪音很低
• 使用寿命长,已被证实稳定性高

应用:
• 建筑设备
• 采矿
• 石油和天然气
• 国防
• 农业

如需了解V16马达的详细技术信息,请联系hbjorklu@parker.com 产品支持泵和马达部门

*瑞典制造

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
688058