BE系列无刷伺服电机提供了一种8极、开放式铁芯设计,增加了力矩和降低了成本。BE伺服电机不像传统伺服电机那样用一个单独的金属外壳,相反,用定子铁芯兼做外壳。此设计降低了材料成本和装配电机所需的时间。除了制造优势,暴露的铁芯叠片减少热阻。这使得由电机产生的热量更有效地散发到周围环境。
• 暴露的定子叠片可在一个小尺寸封装内实现非常高的性能
• 高性能钕磁铁
• 桥接定子设计 - 运行安静
• 框架尺寸提供NEMA16,23和34
• 连续堵转扭矩:0.15 Nm to 4.86 Nm (1.3 in-lbs to 43.0 in-lbs)
• 峰值扭矩:0.45 Nm 14.64 Nm (4.0 in-lbs to 129.5 in-lbs)
• 额定转速:2980 RPM到4965 RPM
• 反馈选项:2000 PPR编码器,5000 PPR编码器,旋转变压器
• 热敏电阻保护
• NEMA34的提供标准抱闸选件,NEMA23的可订制抱闸选件
• 防护等级:IP40
• CE和ROHS
• 理想的交货时间,两年保修
• 与派克的Compax3和Aries系列伺服驱动器兼容
派克可根据您的系统要求定制马达。我们是产品定制专家,为客户提供定制的电机解决方案和支持。