立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克C101/C102系列泵为自卸车和拖车应用提供了稳定、无故障的性能。工作压力可达138 bar(2000 psi),转速可达2400 rpm,流量可达27.7 gpm。
| Selector Guides |
|---|
| Lawn and Turf Care Equipment |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Dump Pump Highlight Video |
| 产品 | 排量 | 配置 | 压力等级(psi) | 循环 | 其他选件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3149310226 | 6.38 cu. in. / 104.5 cc | 4-BOLT SQUARE | 2500 PSI | BI | No Air Shift |
| 3149325229 | 6.38 cu. in. / 104.5 cc | 4-BOLT SQUARE | 2500 PSI | CCW | No Air Shift |
| 3149325227 | 6.38 cu. in. / 104.5 cc | 4-BOLT SQUARE | 2500 PSI | CCW | Air Shift Installed |
| 3149325234 | 6.38 cu. in. / 104.5 cc | 4-BOLT SQUARE | 2500 PSI | CW | No Air Shift |
| 3149325018 | 6.38 cu. in. / 104.5 cc | 4-BOLT SQUARE | 2500 PSI | CW | Air Shift Installed |