立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
SG102自卸泵是派克商用液压卡车泵系列的一部分。基于行业标准C102 / G102泵的技术,新颖的SG102自卸泵比标准G102提供了37%的倾卸周期。
泵设计适合空间有限的地方,但仍需要更大的流量。 SG102自卸泵采用较大框架尺寸C系列卸料泵的阀体,提供大型卸料泵流量特性,可实现更快的卸料循环时间,从而提高工作循环效率。
自卸车行业将受益于改进的功率密度以及安全性,因为在操作员从作业现场位置移动之前,床的返回周期更快。
市场:
•职业和市政设备
特点与优势:
•流量比G102 2“倾卸泵高25%
•比C102 2.5“倾卸泵重量减轻20%
•泵阀体流量大
•4螺栓“B”或4螺栓DIN法兰
•13T“B”或8T DIN轴
•压力为172 bar(2500 PSI)
•手动或空气换档选项
应用:
• 垃圾车
•自卸拖车
技术规格:
•流量为38加仑/分钟(143 lpm)
•排量为4.93 cir(80 cc / rev)
•工作压力高达172 bar(2,500 psi)
•速度高达2,400 rpm
•容积效率高达94%
•提供CW,CCW和双旋转泵
•SAE轴,法兰和端口
•集成安全阀和负载保持阀
•集成升/中/下阀
•可提供空气换档阀
| Selector Guides |
|---|
| Lawn and Turf Care Equipment |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Dump Pump Highlight Video |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Gear Pumps & Motors General Products Catalog |
| PMD Offer of Sale |
| SG102 Series Catalog |
| SG102 Series Sales Bulletin |
| 产品 | 循环 | 配置 | 安装方案 |
|---|---|---|---|
| 3189111001 | CW | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | Direct Mount |
| 3189112001 | CCW | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | Direct Mount |
| 3189111002 | CW | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | Direct Mount w/ Air Shift Installed |
| 3189112002 | CCW | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | Direct Mount w/ Air Shift Installed |
| 3189111003 | CW | 4-BOLT DIN FLANGE | Direct Mount w/ Air Shift Installed |