立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
多种安装类型;转速2400 rpm;压力为2500 psi;在1800rpm下,输出流量为9.5,21和29gpm; 2-或3-线安装;航空遥控运营商;所有装置都提供了出厂设置的2000 psi(137 bar)安全阀。
| Selector Guides |
|---|
| Lawn and Turf Care Equipment |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Dump Pump Highlight Video |
| 产品 | 配置 | 循环 | 其他选件 |
|---|---|---|---|
| 3089310047 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | BI | No Air Shift |
| 3089310416 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | CW | No Air Shift |
| 3089310903 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | CW | Air Shift Installed |
| 3089310418 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | CCW | No Air Shift |
| 3089310905 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | CCW | Air Shift Installed |
| 3089310913 | 4-BOLT DIN FLANGE | CW | Air Shift Installed |