大流量、带压连接的快换接头 - 6100系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
大流量、带压连接的快换接头 - 6100系列 大流量、带压连接的快换接头 - 6100系列 大流量、带压连接的快换接头 - 6100系列 大流量、带压连接的快换接头 - 6100系列

大流量、带压连接的快换接头 - 6100系列

派克的低溢流螺纹连接型快换,其阴接头的翼形螺母或六角螺母,非常适用于大流量冲洗和带压连接的应用。

技术规格:

  • 应用: Hydraulics, Connect Under Pressure, High Flow
  • 最大运行压力: 3000.0 psi, 207.0 bar
  • 产品类型: Thread to Connect
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 阀门类型: Flat Face
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 主体尺寸: 3/4 to 1-1/2 inch
  • 流速: 12 to 100 gal/min
  • 六角螺母尺寸: 1.16 to 2.18 inch
  • 真空额定压力: No
  • 六角螺母尺寸 2: 1.62 to 5.32 inch
  • 阀体材料: Brass
  • 连接类型: Female NPTF
  • 密封材料: Nitrile
  • 镀层类型: Zinc with Clear Trivalent Chromate on Steel Sleeve (Couplers)

完整的产品说明

可在高达3000psi的背压下,实现6100系列阴接头(液压)与6100系列阳接头的连接。

派克的6100系列是螺纹锁紧、可带压连接的低溢流快换。阴接头和阳接头本体为耐腐蚀黄铜。阴接头可提供钢制六角螺母或重型蝶形螺母套筒。当阀门全部打开和连接完成时,阳接头本体上的连接指示槽可以直观地显示出来。阴接头和阳接头有多种尺寸可供选择。还可提供由阴接头、阳接头和法兰垫片组成的快换套件。



技术特性:

&bull尺寸:3/4"到1-1/2"

•材料:黄铜本体,碳钢套筒

•油口端:NPTF内螺纹

•密封选项:丁腈橡胶、三元乙丙、氟橡胶、氯丁橡胶



市场:

•石油和天然气

•建筑

•测试台



特点/优势: 

•阴接头可提供钢制六角螺母或重型蝶形螺母套筒

•低溢流平齐端面阀芯

•粘合密封阀芯在工作压力连接和断开时经久耐用

•阳接头本体上的连接指示槽可以直观地显示连接完成

•用于固定隔板或面板安装的可选法兰垫片



应用: 

•潜水泵

•油田设备

•自卸拖车

•发动机测试台

•散装液体输送

•CO2输送(联系我们以获取适用的产品型号)

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539