液压无溢流,ACME螺纹连接快换接头 - 59系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
液压无溢流,ACME螺纹连接快换接头 - 59系列 液压无溢流,ACME螺纹连接快换接头 - 59系列 液压无溢流,ACME螺纹连接快换接头 - 59系列

液压无溢流,ACME螺纹连接快换接头 - 59系列

无溢流、可带压螺纹连接的派克重型快换接头,适用于流体管路需要快速、轻松地连接和断开的高压、高脉冲液压应用。

技术规格:

  • 品牌: Parker
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 最大运行压力: 6000.0 psi, 414.0 bar
  • 主体尺寸: 1/2 to 1-1/2 inch
  • 应用: High Pressure Hydraulics, Non-spill, Connect/Disconnect Under Pressure
  • 阀门类型: Non-spill
  • 真空额定压力: No
  • 套管类型: Thread to Connect
  • 镀层类型: Zinc-nickel Black FNC Coating
  • 螺纹尺寸: Female
  • 连接类型: Female Thread
  • 密封材料: Polyurethane/Nitrile
  • 介质: Hydraulic
  • 锁具类型: Threads

完整的产品说明

派克59系列螺纹连接快换接头的额定压力高达6000psi,是高压、高脉冲液压快换的理想选择。



坚固的Acme双线螺纹具有抗损性,可快速对齐螺纹,节省时间并消除阻挫。套筒只需旋转两圈半即可完成59系列的连接。明亮的橙色O形圈被套筒覆盖时,会有触觉和视觉提示,表明阴接头和阳接头已经完成连接。



精心设计的59系列重型阴接头,带有内部轴承,可减少软管扭曲并降低在压力下连接流体管路的难度。



这些坚固的阴接头采用高强度材料制成,具有很强的抗冲击性。阴接头和阳接头具有不锈钢的平齐端面阀芯,可在高达5000psi的残余压力下连接,以及在高达2500psi的残余压力下断开。



技术特性:

• 尺寸:1/2"到1 1/2"

• 材料:锌镍镀层和FNC涂层的碳钢,可延长耐用性

• 油口端:NPTF内螺纹, ORB内螺纹

• 密封:丁腈橡胶,聚氨酯



市场:

• 石油和天然气

• 建筑

• 采矿

• 林业



特点/优势:

• ACME螺纹在恶劣环境中使用时不易损坏且易于清洁

• 双线螺纹可快速对齐,节省时间,消除阻挫

• 套筒只需旋转2-1/2圈即可完成连接

• 当外部橙色O形圈被套筒覆盖时,会有触觉和视觉提示,表明已经完成连接。

• 可在残压下连接和断开

• 内部轴承可减少软管扭曲,以降低在压力下连接流体管路的难度

• 高强度材料具有抗冲击性,适用于苛刻的应用场合



应用:

• 陆上钻井和油田设备

• 高脉冲的工程机械

• 挖掘机属具

• 隧道掘进

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539