无溢流、高压、重型液压快换接头 - FET系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
无溢流、高压、重型液压快换接头 - FET系列 无溢流、高压、重型液压快换接头 - FET系列 无溢流、高压、重型液压快换接头 - FET系列

无溢流、高压、重型液压快换接头 - FET系列

派克的高压、无溢流、螺纹连接的液压快换接头,适用于重载、高脉冲液压流体管路需要快速、方便地带压连接和断开的应用。

技术规格:

  • 应用: High Pressure Hydraulics, Non-spill, Connect/Disconnect Under Pressure
  • 最大运行压力: 6000.0 psi, 414.0 bar
  • 产品类型: Thread to Connect
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 阀门类型: Non-spill
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 主体尺寸: 3/8 to 2 inch
  • 真空额定压力: No
  • 连接类型: Female NPTF, Female ORB, Code 62 Flange Head and Pad
  • 阀体材料: Steel
  • 镀层类型: Black FNC Coating
  • 密封材料: Polyurethane/Nitrile

完整的产品说明

FET系列螺纹连接液压快换接头的额定压力高达6000psi。可与其他制造商的类似高压螺纹连接快换接头互换。重型油口端选项包括Code 62法兰头和衬垫。

派克的FET系列是高压 (6000 psi)无溢流液压快换接头。阴接头套筒和阳接头本体应手动拧在一起才能进行连接。这些坚固的液压快换接头采用抗冲击的高强度材料制成。

阴接头和阳接头配有不锈钢平齐端面阀芯,可在高达5000psi的残压下连接,也可在高达2500psi的残压下断开连接。当外部红色O型圈全部被套筒覆盖时,直观地表明已经完成了连接。

技术特点:
• 尺寸:3/8"到2"
• 材料:带有FNC涂层的碳钢,可延长耐用性,不锈钢阀芯(2"为碳钢阀芯)
• 油口端:NPTF内螺纹,ORB内螺纹,Code 62法兰头和衬垫
• 密封:丁腈橡胶、聚氨酯

市场:
• 石油和天然气
• 建筑
• 采矿
• 林业

特点/优势:
• 可与其他制造商的类似高压螺纹连接快换接头互换
• 尺寸3/8" - 1/1/2"为不锈钢阀芯,2"为碳钢阀芯
• 当外部红色O型圈全部被套筒覆盖时,直观地表明已经完成了连接。
• 可在残压下连接和断开
• 适用于严苛应用的抗冲击高强度材料

 应用:
• 陆上钻井和油田设备
• 高脉冲工程机械
• 挖掘机属具
• 隧道掘进

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539