带压连接,多用途快换接头 - PH系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
带压连接,多用途快换接头 - PH系列 带压连接,多用途快换接头 - PH系列 带压连接,多用途快换接头 - PH系列 带压连接,多用途快换接头 - PH系列

带压连接,多用途快换接头 - PH系列

派克的带压连接通用快换接头用途广泛,适用于存在残余压力的流体管路需要快速、简便地连接和断开的各类应用。

技术规格:

  • 应用: Hydraulics, General Purpose
  • 最大运行压力: 4500.0 psi, 310.0 bar
  • 产品类型: Manual Connect
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 阀门类型: Poppet
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 主体尺寸: 3/8 to 3/4 inch (Couplers), 1/2 inch (Nipples)
  • 真空额定压力: No
  • 连接类型: Couplers: Female SAE, Female NPTF, Nipples Female NPTF, Male SAE 37 Degree Flare Std
  • 阀体材料: Steel
  • 镀层类型: Zinc with Clear Trivalent Chromate
  • 密封材料: Nitrile

完整的产品说明

PH系列阴接头(液压、流体)的压力高达4500 psi,可连接带阀H系列阳接头,而PH系列阳接头可连接带阀H系列阴接头。建议仅需一端选用PH系列的阴接头或阳接头,而非两者。

派克PH系列的锥阀新增了泄压功能,可实现在高达3000 psi的静压下连接。在压力管路上安装PH系列阴接头后,可轻松地连接带阀的H系列阴接头。PH系列阴接头有3/8”、1/2”和3/4”三种规格可供选择,其他规格可根据要求提供。

同样,在压力管路上安装PH系列阳接头后,可轻松地连接带阀的H系列阴接头。1/2"规格的PH系列阳接头可供选择,其他规格可根据要求提供。技术参数:
• 规格:3/8” – 1”
• 材质:钢
•油口端 - 阴接头:ORB内螺纹,NPTF内螺纹(可根据要求提供SAE 37度扩口接头,NPT外螺纹)
油口端 - 阳接头:NPTF内螺纹,SAE 37度扩口接头•密封选项:丁腈橡胶、氟橡胶、乙丙橡胶
•阴接头选项:套筒锁

市场:
•工业
•建筑
·石油和天然气
>•农业

特点/优势:
原创H系列多用途快换接头,广泛应用于各种场合
•PH系列带压连接产品可连接由热膨胀引起的残余压力下的管路
•外螺纹油口端选项增加了通用性

应用: 
•工业液压管路
•水和冷却液管路
•高压流体输送
>•行走机械
•清洁设备
•连接的阳接头侧存在残余压力的通用流体应用

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539