直动式比例换向阀 - D1FC / D3FC 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

阀芯代码

标记

流速

在电源关闭时的线轴位置

密封材料

信号输入

功能

连接类型

信号输出

阀芯类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
直动式比例换向阀 - D1FC / D3FC 系列

直动式比例换向阀 - D1FC / D3FC 系列

派克的新型紧凑型D1FC(NG06)/D3FC(NG10)代表了尖端技术,为各种应用提供了优化的工艺速度、高动态性和流量。可选配 EtherCAT® 接口,实现高数据速度和短循环时间。

技术规格:

  • 运行类型: 直动
  • 电子类型: 阀载
  • 压差: 5 bar
  • 阀芯设计: 阀芯/阀体
  • 安装类型: 底板安装
  • 启动类型: Proportional solenoid
  • 重量: 3.4 (D1FC), 7.7 (D3FC) kg, D3FC: 7.7 kg
  • 产品序列: 比例换向阀
  • 最大流速: Depending on Spool L/min
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 最高环境温度: 60 °C
  • 最低环境温度: -20 °C
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Oil according to DIN 51524 ... 535, Water Glycol
  • 功能: 3-way
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 阀体材料: Cast Iron
  • 应用: Industrial Hydraulic
  • 品牌: Parker
  • 技术: Hydraulics
  • 流速: n/a
  • 分部: Industrial Systems Division Europe
  • 阀门类型: Proportional DC Valve
  • 介质: Hydraulic Oil
  • 最高流体温度: 60 °C
  • 最低流体温度: -25 °C
  • 最大运动粘度: 400 cSt
  • 最小运动粘度: 20 cSt
  • 抗振性: 10 Sinus 5...2000 Hz acc. IEC 68-2-6 10 (RMS) Random noise 20...2000 Hz acc. IEC 68-2-36 15 Shock acc. IEC 68-2-27 g
  • 安装位: Unrestricted
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406; 18/16/13
  • 泄漏率: D1FC: <800 (zerolap spool); <50 (overlap spool), D3FC: <1000 (zerolap spool); <100 (overlap spool)
  • 开口点变化: set to 10 % command signal
  • 响应时间: D1FC: 20 ms
  • 滞后: D3FC: 40 ms, < 0.1 %
  • 防护等级: IP65 in accordance with EN 60529
  • 电源电压: 18 to 30 VDC electric shut-off at < 17, ripple < 5 % eff., surge free
  • 安装方式: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA

完整的产品说明

D1FC (NG06/ CETOP 03) 和 D3FC (NG10/CETOP 05) 系列直动比例直流阀具有数字板载电子设备和位置反馈功能,可为各种应用提供优化的工艺速度、高动态和流量。 LVDT 完全集成到紧凑的外壳中, 因此不需要裸露的电缆连接。因此,意外断开连接是不可能的。 数字板载电子设备位于坚固的金属外壳中,允许在恶劣的环境条件下使用。标称值出厂设置。 串行 RS232 接口的电缆连接可作为附件提供。

可选配 EtherCAT® 接口
带有 EtherCAT® 接口 的 D1FC 和 D3FC 满足阀门和主控制器之间现代通信的要求  。 由于数据传输速度快,循环时间短,在现场总线系统内也可以实现要求苛刻的控制功能。

该阀由 EtherCAT® 接口驱动和监控。实际值(阀芯位置)、温度、运行时间和不同的错误消息可用作诊断信号。 阀门参数是出厂设置 的,可以通过参数化界面与派克ProPxD软件进行调整。

除了现场总线通信外,这些阀门还提供标准版本的一系列功能,包括 模拟 命令 信号 和 诊断 备用行程。 因此,它们可以独立于现场总线控制运行,特别是在调试和维护期间。

市场:
•工业
•发电
•机床
•成型
• 橡胶 & 轮胎加工

特点/优点:
• 高水平的动态和流量 - 优化的工艺速度
• 非常好的重复性 - 提高工艺和产品精度
• 完全集成的位置反馈系统 - 防止机械外部影响,从而缩短停机时间
• 位置反馈传感器直接位于线轴上 - 非常精确的测量,从而提高了过程精度
• 数字电子设备 - 可以轻松适应应用,从而灵活使用
• 交货时间短 - 无需存储
• 尺寸紧凑 - 适用于特别狭窄的条件
• 根据要求提供 EtherCAT® 接口 - 数据速度快,循环时间短
• 渐进式流量特性,可进行灵敏的调整

应用:
•机床
• 通用压力机
• 轮胎压榨机

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 阀芯代码 标记 流速 在电源关闭时的线轴位置 密封材料 信号输入 功能 连接类型 信号输出 阀芯类型
D1FCB31FC9NB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31FC9NB73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31FC9VB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31HC9NB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31HC9NB73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31HC9VB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 / 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NB73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NB73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9NB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9NB73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9NS73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NB73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9VB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9VB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9VB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9VB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NB73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NS73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NB73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NB73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9VB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NN03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9NB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02MC9NB03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9NB03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9NB03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31MC9NB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31SC9NB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31UC9NB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32MC9NB03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32SC9NB03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32UC9NB03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NB73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9NB73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NB73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02MC9NB73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9NB73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9NB73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31MC9NB73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31SC9NB73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31UC9NB73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32MC9NB73 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32SC9NB73 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32UC9NB73 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31UC9VB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 37 / 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9VB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9NS73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32UC9NS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NS73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9VB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9VS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9VB53 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 11 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9VS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9NS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9VS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50UB9NB03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB32HC9NB33 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE with solenoid disable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9VB03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9VS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9VB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9VS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NE73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NS53 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 11 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9NS73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01KC9VS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 30 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02CC9NB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9VB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9VS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9VS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CB9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FB9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FB9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KB9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KB9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KB9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to B FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB31MC9VB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 17 / 35 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50UB9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CA9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FB9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB32SC9VS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32UC9VS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50MB9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 35 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB32FC9VS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02CC9VS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9VS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50FB9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HC9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE01SC9NS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9VB03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB60FB9NB03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 / 10 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01CC9NB03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NE03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB60HB9NB03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 / 20 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01CC9NE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NE03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50HB9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to B FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KA9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE01SC9NE03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50UA9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB31KC9VB03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9VS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NS73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CC9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FB9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB32MC9VS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9VB03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NE03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NE73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32FC9NS73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32HC9NS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9VS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB60FB9NS03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 / 10 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB60HB9NS03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 / 20 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB60KB9NS03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 15 / 30 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01CC9NB73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9NE73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01HC9NE53 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 11 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02CC9NB73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NS53 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 11 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02KC9NS73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CA9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CB9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CC9NS73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN na NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FA9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FC9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN na NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FC9NS73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN na NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HB9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HB9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HC9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN na NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB31SC9VS03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32SC9NS73 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9VE03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position FPM 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9NE73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VB13 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable with solenoid disable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02MC9NS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50SB9NB03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50SB9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to B NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50SC9NB73 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN na NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01HC9NS73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31MC9NS73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9VB73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9VS73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9VS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50SA9VS03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KA9NN03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to A NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB32SC9NE03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB60MA9VB03 NG10 / CETOP 05 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 17 / 35 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE01MC9VS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9NS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01SC9VS03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9NN03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VB73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01UC9VS73 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9NE03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NS03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB31KC9NS73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9VB73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9NN03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01FC9VE03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NN03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NE73 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02SC9NS03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50SA9NS03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to A NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50SA9VB03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50UA9NB03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE02CC9VB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9NS03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02FC9VB03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CA9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CA9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CB9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FA9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FA9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to A NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FA9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HA9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HA9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to A NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HA9VB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50HA9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCE50UC9NS03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB32SC9NS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NS03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50HB9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 20 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KA9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to A NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KA9VS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE01HC9NE73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 20 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE01MC9NE03 NG10 / CETOP 05 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 35 L/MIN Center position NBR 0 to ±20 mA 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE50UB9NS03 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB31FC9NS73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NS73 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9NS03 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE02HC9NN03 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 20 L/MIN Center position NBR EtherCAT bus type N 0 to 4096 = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31SC9NS03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB31SC9NS73 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32MC9NS03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02MC9NS73 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 35 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D3FCE02UC9VE03 NG10 / CETOP 05 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 75 L/MIN Center position FPM 0 to 20 mA = P-A 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB44UC1NB03XG509 Proprietary Item
D1FCB32HC9VS03XG183 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCB32FC9VS03XG183 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCB32FC9NS03XG183 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 5 / 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCB32HC9NS03XG183 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCB60HA9VS03XG183 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 / 20 L/MIN P to A FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D1FCE02FC9NS03XG183 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D1FCE02KC9NS03XG183 NG06 / CETOP 03 E02, equal metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32MC9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32SC9NS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32SC9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 27 / 55 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32UC9NS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB32UC9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 37 / 75 L/MIN Center position FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Overlap
D3FCB60MB9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 17 / 35 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D3FCB60SB9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 27 / 55 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D3FCB60UB9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 37 / 75 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D3FCE50SB9VS03XG183 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 55 L/MIN P to B FPM 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D3FCE50UB9NS03XG183 NG10 / CETOP 05 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 75 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE 4...20mA Zerolap
D1FCB31FC9VB73 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 / 10 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap
D1FCB32KC9NE03 NG06 / CETOP 03 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 15 / 30 L/MIN Center position NBR 0 to 20 mA = P-A 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50CC9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50CC9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 5 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FC9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KC9NB03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KC9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50KC9VE03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN Center position FPM 0 to 20 mA = P-A 0 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB82KC9NS53XG338 Proprietary Item
D1FCB60KA9VB03 NG06 / CETOP 03 B60, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 15 / 30 L/MIN P to A FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D1FCE50FC9NB73 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 10 L/MIN Center position NBR 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Zerolap
D1FCB31HC9NS03 NG06 / CETOP 03 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 10 / 20 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE50KB9NS03 NG06 / CETOP 03 E50, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open, metered Standard 30 L/MIN P to B NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Zerolap
D3FCB31SC9VB03 NG10 / CETOP 05 B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 27 / 55 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D3FCB32MC9VB03 NG10 / CETOP 05 B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked Standard 17 / 35 L/MIN Center position FPM 0 to ±10 V 0 to 10 V = P-A 6 + PE +10...0...-10 V Overlap
D1FCE01CC9NS73 NG06 / CETOP 03 E01, equal metering, 4-way, 3 position, all ports open Standard 5 L/MIN Center position NBR 4 to 20 mA 12 to 20 mA = P-A 6 + PE + enable +10...0...-10 V Overlap

687890
687478