亚铁接近传感器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
亚铁接近传感器

亚铁接近传感器

黑色近接传感器使用非接触技术来检测金属物体的存在。因为没有机械部件,电子元件被封装在环氧树脂中,它们非常坚固,适合移动应用。

技术规格:

  • 触点额定值: 10,3,45 W, 3 W, 45 W
  • 最大开关电压: 100,30,12 VDC
  • 最大开关电流: 0.5 ,0.2 ,5 A
  • 防护等级: 67
  • 电气连接: DTM04-2P,DT04-4P,DTM04-4P, DT04-4P, DTM04-4P
  • 壳体材料: 尼龙,玻璃填充
  • 安装孔直径: 6.0mm(x2),7.0mm(x1),开槽(x1),6.4mm(x3), 7.0 mm (x1), Slotted (x1), 6.4 mm (x3)
  • 释放气隙: 11.4,17.8,7.2 mm, 17.8 mm, 7.2 mm, 9.9 mm, 17.4 mm, 17 mm
  • 型号: FP2000,FP3000,FP4000, FP3000, FP4000
  • 传感器类型: 接近
  • 传感气隙: 5.1 mm, 5.6 mm, 11.9 mm

完整的产品说明

FP系列是一个用于移动和其他应用的接近传感器系列。它们具有两个感测气隙和两个不同的感测表面。为了使传感器适用于移动和工业设备,我们专注于诸如可靠性和易于安装等特性。

被动传感器采用非接触技术,通过使用内部簧片开关,无故障运行。它们具有用于强度和耐腐蚀性的玻璃填充尼龙外壳和用于易于对准的超大安装孔。密封的Deutsch连接器与盆式电子器件结合使得传感器对暴露的户外应用具有出色的保护。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514