Parflex®新近推出的全球型56系列接头,它不但将先前的55和58两个系列接头整合成一个系列,而且也减少了客户的接头库存,同时减少了接头的选择范围,给客户提供了很大的便利。56系列接头长度比相应的55/58系列接头更短,重量也至少轻了20%,在急促狭小的空间管路的安装和布置就显得更为便利。另外,56系列接头的扣压更为简单、快捷,套筒由于全扣压而更为安全,无需扣压长度的标识。当前55系列的扣压模具经验证也可用于56系列接头的扣压。点击产品支持按钮进一步查看适合于56系列接头的软管清单.
市场:
• 工业
• 行走机械
• 交通
特性/优点:
• 整合两个系列的接头为一个系列 (55&58 = 56), 降低了客户的接头库存
• 比55/58系列更短更紧凑,在狭小的安装区域也易于布置管路; 更短的长度也允许弯管接头在管路布置的充分应用
• 套筒的全扣压(不再需要标识扣压长度); 因此比55系列的扣压更为简单、快捷与安全
• 重量至少减少20%
• 全球统一的接头命名而不再区分公制和英制螺母以及全球都通用的接头连接形式
• 当前的55系列模具经验证也可适用于56系列的扣压
应用:
• 中压液压应用
• 农业机械设备
• 建筑
• 润滑系统
• 物料处理
• 机械工具
• 市政设备
• 共设施设备
技术规格:
• 一些连接形式存在公制螺母; 联系Parflex客户获得更多帮助