ToughJacket™ 560TJ系列通用液压软管 - 符合100R1标准 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

软管形式

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
ToughJacket™ 560TJ系列通用液压软管 - 符合100R1标准

ToughJacket™ 560TJ系列通用液压软管 - 符合100R1标准

560TJ TOUGHJacket™ 耐磨软管,尤其适用于滑移式装载机应用,是由于在加压情况下长度变化率低。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 设计因素: 4
  • 盖材料: Polyurethane
  • 介质: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • 符合规格: SAE J517 and 100R1, Type AT (MSHA compliant Cover)
  • 兼容配件: 56 Series
  • 重量: 0.11 to 0.42 kg/m, 0.07 to 0.28 lb/ft
  • 内径: 3/16 to 3/4 inch, 5 to 19 mm
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 121 to 250 bar, 12.1 to 25.0 MPa, 1750 to 3626 psi
  • 应用: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Fluid Handling, Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing
  • 软管加固材料: Braid of High Tensile Steel Wire
  • 软管内管材料: Copolyester
  • 软管盖类型: ToughJACKET™
  • 外径: 0.390 inch, 0.470 inch, 0.530 inch, 0.610 inch, 0.750 inch, 0.930 inch, 1.04 inch, 11.9 mm, 13.4 mm, 15.5 mm, 19 mm, 23.6 mm, 26.4 mm, 9.9 mm
  • 最小弯曲半径: 3/4 to 4-1/4 inch, 19 to 107.9 mm
  • 尺寸: -3 to -12

完整的产品说明

派克560TJ ToughJacket™ 系列,是一款重量轻的热塑液压软管。该软管在加压情况下其软管长度变化率很小,这一特性使得该款Parflex软管成为滑轮应用理想的产品选择,因为在这些应用中软管总成的长度是重要的考虑因素。同时其紧凑的尺寸也更方便了现场管路的布置,因为它能显著减少安装和更换的工作时间。这对滑移式装载机应用来说,由于其自身安装空间受限,是非常明显的优势。TOUGHJacket™软管由于其外胶层表面是拥有TOUGHJacket™商标的聚氨酯材料,所以该软管具有优越的耐磨能力。

市场:  
• 工业
• 工程机械设备

特性/优点:
• 很长的连续长度
• 加压情况下很低的长度变化率
• 耐臭氧和UV
• 比100R1AT橡胶软管重量轻23% 到42%
• 比100R1AT橡胶软管的外径O.D.小,易于实现管路布置
• 拥有TOUGHJACKET™ 商标的外胶层表面,具有优异的耐磨能力
• 优异的柔韧性
• 更好的弯曲半径
• 可提供多联管总成

应用:
• 使用100R1AT软管的液压、回路和系统
• 滑轮应用
• 工业设备

技术参数:
• 芯管: 共聚多酯
• 增强层: 高强度钢丝编织
• 外胶层: 黑色聚氨酯TOUGHJACKET™,非针刺
• 软管内径I.D.采用公称尺寸
• 软管外径O.D.按大尺寸公差

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸) 软管形式
560TJ-3 3/16 Single
560TJ-4 1/4 Single
560TJ-5 5/16 Single
560TJ-6 3/8 Single
560TJ-8 1/2 Single
560TJ-10 5/8 Single
560TJ-12 3/4 Single
560TJ-6-6 3/8 Twin-Line
560TJ-8-8 1/2 Twin-Line

687890
687563