590TJ系列通用液压软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

软管形式

标准包装数量(英尺)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
590TJ系列通用液压软管

590TJ系列通用液压软管

590TJ 系列 ToughJacket™ 液压软管,在加压情况下其长度变化率低,并且可提供长连续长度的产品。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 设计因素: 4
  • 盖材料: Polyurethane
  • 介质: Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • 符合规格: MSHA
  • 兼容配件: 43 Series, 56 Series
  • 重量: 0.21 to 0.88 kg/m, 0.14 to 0.59 lb/ft
  • 内径: 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 140 to 350 bar, 14.0 to 35.0 MPa, 2030 to 5076 psi
  • 应用: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Hydrostatic Drive, Industrial Machinery, Mobile Hydraulic Equipment, Over-the-Sheave
  • 软管加固材料: Braid of High Tensile Steel Wire
  • 产品风格: Single Line, Twin-Line
  • 软管内管材料: Copolyester
  • 软管盖类型: ToughJACKET™
  • 外径: 0.490 inch, 0.640 inch, 0.760 inch, 1.080 inch, 1.420 inch, 12.5 to 36 mm
  • 最小弯曲半径: 1-3/4 to 6 inch, 44.5 to 150 mm
  • 尺寸: -4 to -16

完整的产品说明

派克590TJ 系列ToughJacket™ 液压软管,在加压的情况下其长度变化率很低,并且能提供长连续长度的软管产品。由于考虑在苛刻的使用中需要承受的应力而进行特殊设计,所以Parflex 590TJ 系列软管是大规模的重载应用的理想选择,比如建筑设备、农业设备、交通运输等等应用场合。590TJ 软管是一款紧凑、重量轻、工作温度范围从-40°C 到+121°C、工作压力范围为 2,000 - 5,000 psi的产品。

市场:  
• 流体处理
• 工业
• 工程机械设备
• 交通运输

特性/优点:
• 加压情况下软管长度变化率低
• 很长的连续长度
• 比SAE 100R16 外径O.D.更小,易于进行管路布置
• 比SAE 100R2 橡胶软管的重量轻23% 到42%
• 可提供双联和多联结构的产品
• TOUGHJACKET™ 聚氨酯外胶层表面提供软管更好的耐磨能力

应用:
• 建筑设备
• 机床
• 静压传输
• 垃圾车辆
• 农业机械

证书/符合标准:
• 符合/超过SAE 100R2标准
• 通过MSHA认证
• 590TJ-4、590TJ-6和590TJ-8三个型号通过ABS船级社认证

技术参数:
• 芯管:共聚多酯
• 增强层:芳纶纤维,高强度钢丝编织
• 外胶层:黑色TOUGHJACKET™聚氨酯,非针刺
• 软管内径I.D.是公称尺寸
• 软管外径O.D.采用最大尺寸公差设计

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸) 软管形式 标准包装数量(英尺)
590TJ-4 1/4 Single 500
590TJ-6 3/8 Single 500
590TJ-8 1/2 Single 400
590TJ-12 3/4 Single 200
590TJ-16 1 Single 200

687890
687563