派克 594TJ TOUGHJACKET™ 软管,该系列产品工作压力恒定为4000 psi,是一款适用于建筑机械尤其是伸缩吊臂应用的性价比非常高的液压软管。
应用:需要持久耐用且重量轻的粘接总成的应用场合。粘接的总成件能大大地简化装配流程、操作便利、并能提高软管的强度和稳定性以减少多种导致软管失效的质量问题。
市场:
• 工程机械设备
• 农机设备
• 建筑设备
• 交通运输
特性/优点:
• 在加压状态下软管长度变化很小,这就使得该产品是那些需要很长连续长度的臂架或索道应用的理想选择。
• 比100R19更轻的重量
• 4000 psi的恒定工作压力
• 优异的柔韧性
• 更好的弯曲半径
• 可制成双联或多联管结构,可达10联。
应用:
• 中压液压应用
• 适用于工业中石油基、水基以及混合液压流体、气体和一些溶液和化学品的中压液压应用
证书/符合标准:
• 符合/超过SAE 100R19要求
• MSHA 认证
技术参数:
• 芯管: 共聚多酯
• 增强层:高强度钢丝编织
• 外胶层: 黑色聚氨酯TOUGHJACKET™
• 软管内径是公称尺寸
• 软管外径采用上限尺寸公差设计